Kevesebb leállás, nagyobb hatékonyság: a Coca‑Cola az MLnext-re támaszkodik a maximális rendelkezésre állás érdekében A Coca-Cola gyártóberendezéseinél a nem tervezett leállások és a karbantartási költségek csökkentése mesterséges intelligencián alapuló prediktív karbantartás segítségével.
Ügyfélprofil
A Swire Coca-Cola világszerte a The Coca-Cola Company öt legnagyobb palackozó partnere közé tartozik, és egy vezető élelmiszer- és italgyártó vállalat, amely (1965-ben) Hongkongban alakult. A vállalat Kínában és más régiókban is tevékenykedik. A Swire Coca-Cola közel 60 termékkategóriát forgalmaz. A csapattal közösen optimalizáltuk a gyártási folyamatok legfontosabb kihívásait.
Kihívás
A forgó fúvó-töltő monoblokkok magas karbantartási költségei jelentős kihívást jelentenek, mivel precíziós alkatrészeik váratlan meghibásodás esetén drága pótalkatrészeket, valamint időigényes és munkaigényes javításokat igényelnek. Ezen felül ezeknek a kulcsfontosságú rendszereknek a leállása termelési szünetekhez és szállítási késésekhez vezet, valamint növeli a piaci részesedés elvesztésének kockázatát, különösen a csúcsidőszakokban, amikor a partnerkapcsolatok és a márka hírneve különösen sérülékeny. Ugyanakkor egyértelműen szükség van a skálázhatóságra: az ügyfél szeretné, ha minden megoldást hatékonyan át tudna ültetni több gyártósorra és gyárba – többek között Hangzhouban, Nanningban és Hefeiben – anélkül, hogy jelentős külső segítségre lenne szüksége.
Megoldás
Kritikus motorok mesterséges intelligencián alapuló állapotfelügyelete
A magoptimalizálás során először 14 motorra összpontosítottunk a hangzhoui telephely két gyártósorán, különös tekintettel a kritikus fúvó-töltő átmeneti folyamatra. A különböző gyártási fázisokból, valamint a nagy- és kispalackos gyártási forgatókönyvekből származó történeti üzemadatok összekapcsolásával olyan mesterséges intelligencia-modell jött létre, amely korán és pontosan felismeri a kialakuló hibajeleket, és már a kezdeti szakaszban megakadályozza a nem tervezett leállásokat.
Vizuális modellező eszköz skálázható megvalósításhoz
Egy felhasználóbarát vizuális modellező eszköz rendelkezésre bocsátásával lehetővé tesszük az ügyfél számára, hogy saját gyártási tapasztalatai alapján önállóan készítsen modelleket további gyártósorokhoz (Nanning, Hefei). Ez a megelőző karbantartás kényelmes és önálló megvalósítása több telephelyen és berendezésen átívelően.
Az adatok valós idejű integrálása és átláthatósága
A Grafana-sablonok lehetővé teszik a több forrásból származó berendezési adatok vizualizálását, átfogó áttekintést nyújtanak az üzemállapotról, és alapot biztosítanak az adatokon alapuló, intelligens termelési döntések meghozatalához.
Önnek nyújtott előnyök
- A karbantartási költségek csökkentése: A korai hibafigyelmeztetések várhatóan csökkentik a sürgősségi pótalkatrészek költségeit, és mérséklik a munkaigényes javításokhoz kapcsolódó ráfordításokat.
- A gyártás stabilitásának javítása: a nem tervezett leállások és a megrendelések késedelmének minimalizálása, és ezáltal a piaci részesedés hatékony védelme, különösen a csúcsidőszakokban.
- Skálázható hatékonyságnövelés: A vizuális modellező eszköz 50 %-kal lerövidíti az új gyártósorok modellezésének és megvalósításának idejét. Ez csökkenti a külső technikai támogatástól való függőséget.
- A termeléskiesések minimalizálása: A megoldás a meglévő rendszerekbe integrálható a termelés leállítása nélkül. Ez biztosítja a zavartalan működést a bővítések megvalósítása során.
Elérhetőség
Összegzés
A Swire Coca-Cola vállalatnál bevezetett, mesterséges intelligencián alapuló MLnext-megoldás egyértelmű és mérhető hozzáadott értéket jelentett a gyártási folyamatokban. A berendezések hibáinak korai felismerése révén a vállalat jelentősen csökkentheti a karbantartási költségeket, elkerülheti a nem tervezett kiesési időket, és biztosíthatja a termelés folyamatosságát a kritikus csúcsidőszakokban. Egy vizuális modellező eszköz bevezetése emellett lehetővé teszi a belső csapatok számára, hogy önállóan több gyárra is kiterjesszék a megoldást, ami felére csökkenti a bevezetési időt és csökkenti a külső támogatástól való függőséget. A Grafana valós idejű adatátláthatóságával kombinálva a megoldás megalapozottabb döntéshozatali folyamatokat támogat, és szilárd alapot teremt a jövőbeli digitális transzformációs kezdeményezésekhez.
Termékek
Még nem találta meg a megfelelő terméket?
Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.