A biztonság és a rendelkezésre állás növelése a Cholfirst-alagútban A svájci alagút meglévő hálózati infrastruktúráját folyamatos üzemelés közben korszerűsítették.

Utazás a Cholfirst-alagúton keresztül

Ügyfélprofil


A Ticos rendszerintegrátor szervizjárműve

Ticos Engineering & Software AG

A Ticos Engineering & Software AG mint rendszerintegrátor az alagút- és közlekedési irányítástechnikára specializálódott. Az alagutakba telepített üzemeltetési és biztonsági berendezések normál esetben a forgalom zökkenőmentes lefolyására ügyelnek. Tűz vagy baleset esetén azonban életet menthetnek a műszaki berendezések.

Kihívás


Kapcsolószekrény switchekkel

A meglévő infrastruktúra felújítása a nagyobb biztonság érdekében

A svájci A4 jelű autópálya Schaffhausen-Nord és Flurlingen közötti szakasza több alagúton halad át. 1996 óta működik, ezért az akkor beépített technika egyes részleteiben már nem felel meg a jelenlegi követelményeknek. Emiatt a szövetségi útügyi hivatal (ASTRA) felújítási programot indított az alagút biztonságának növelése érdekében. A Ticost bízták meg egyebek mellett az 1260 m hosszú háromsávos Cholfirst-alagút üzemi és biztonsági berendezéseinek átalakításával és modernizálásával.

Annak érdekében, hogy a munkák lehetőleg ne befolyásolják a forgalmat, az irányítástechnika felújítása fokozatosan, üzem közben történt. Kicserélték a berendezés vezérlőjét és a helyi PLC-ket. Az ezekhez tartozó kapcsolószekrények a műszaki helyiségekben, illetve a két alagútportál alelosztóiban találhatók. A közlekedési jelzések itt csatlakoznak a forgalmat vezérlő irányítástechnikához. A Ticos munkatársai áthelyezték ezeket az eddigiről az új vezérlőre. Ezenkívül Ethernet-alapú kommunikációt is megvalósítottak a terepi és a vezérlési szinten.

Megoldás


2200-as sorozatba tartozó switch

Redundáns hálózati infrastruktúrák a megbízható adatátvitel érdekében

A nagy távolságok áthidalására és a magas fokú rendelkezésre állás elérésére monomódusú optikai szálas technikájú redundáns Ethernet gyűrűt használnak. A Ticos az FL SWITCH 22xx sorozatú menedzselhető switcheket választotta infrastrukturális összetevőkként. Fontos ok volt a további konfigurálás nélkül redundáns gyűrűs topológiába szervezhető készülékek egyszerű kezelhetősége. Mivel a vezérlő hálózatot gyorsan üzembe kellett helyezni, előnyös volt, hogy nincs szükség időigényes beállítások elvégzésére.

A switchek két monomódusú, SC-duplex dugasszal ellátott optikai interfésszel, valamint hat RJ45 csatlakozóval ellátott csavart érpáras kábeles interfésszel rendelkeznek. A monomódusú portok optikai patchpaneleken keresztül csatlakoznak az optikai kábeles rendszerhez. Az alagútportálok között az optikai kábelek az úttest alatti üzemi csatornában futnak. Ott a switchek a keresztmetszeti vezérlődobozokban találhatók, és az optikai gyűrűhöz vannak csatlakoztatva. Az alállomásokban felszerelt fő és helyi vezérlők RJ45 portokon keresztül csatlakoznak a switchekhez. Az összetevők az alagútportálok műszaki helyiségeiben vannak telepítve. A monomódusú uplinkekkel ellátott kapcsolók az alállomásokon nyolc csavart érpáras porttal ellátott változatokkal egészülnek ki, így további kommunikációs eszközök integrálhatók a hálózatba.

Miközben a műszaki helyiségekben felszerelt switchek könnyen hozzáférhetők, az üzemi csatornában levő készülékek csak hosszas gyaloglással érhetők el. Ugyancsak nagyobb ráfordítással érhetők el az előzónák vagy a nyílt szakaszok oszlopain vagy táblahídjain található switchek, amelyeken keresztül pl. a váltakozó jelzések vezérlése történik. A Network Manager központi üzembe helyező eszközzel a Ticos munkatársai ezért IP-címet rendelhetnek hozzá a hálózaton keresztül. Az esetleg szükséges további beállítások ugyancsak elvégezhetők a szoftver segítségével. Így a munkatársak a műszaki helyiségből képesek konfigurálni és diagnosztizálni az összes telepített switchet.

Önnek nyújtott előnyök

  • Az irányítástechnika és a hálózati infrastruktúra megújítása folyamatos járműforgalom közben
  • A hálózat üzembe helyezése és a készülékek felügyelete egyszerűen
  • Gyors adatátvitel minden sávszélesség-igényhez az üvegszálas technikának köszönhetően
  • Megbízható kommunikáció redundáns gyűrűs hálózati struktúrákkal
  • Biztonságos távoli elérés a rendszereihez

Elérhetőség

Az Ön kapcsolattartója Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Szívesen adok Önnek tanácsot korszerűsítési vagy bővítési projektjeivel kapcsolatban. Hasznosítsa Ön is sokéves tapasztalatunkat és átfogó szolgáltatáskínálatunkat.

Termékek


Tabletet kezelő személy egy kapcsolószekrény előtt

Még nem találta meg a megfelelő terméket?

Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.

Kiberbiztonsági szakcikk
Biztonságos távoli elérés alagútüzemben

Olvassa el szakcikkünket, hogy megtudja, hogyan maximalizálhatja a rendszereihez való távoli elérés biztonságát, és hogyan védekezhet a kibertámadások és kártevő szoftverek ellen.

Szakcikk igénylése
Biztonságos adatátvitel

Összegzés


Biztonságos alagútbejárat a Cholfirst-alagútban

Optimalizált hálózati technológia a következő projektekhez is

A Ticos eddig csak pozitív tapasztalatokat szerzett az FL SWITCH 22xx switchekkel. „Különösen az összetevők egyszerű kezelhetősége győzött meg bennünket”, állapítja meg Armin Spiess, a Ticos területi vezetője. „Ezért a hálózati koncepciót a többi alagútszakaszra és az építtető beleegyezése után az esetleges jövendő projektekre is kiterjesztjük.” Az A4 jelű autópálya Schaffhausen körüli szabad forgalmát, illetve a német-svájci határforgalmat tehát semmi sem akadályozza.