Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Túlfeszültség-védelem VDSL alkalmazásokhoz a multimédiás területen

20.02.2024
Túlfeszültség-védelem távközlési vezetékekhez – DT-TELE-WM

A Phoenix Contact új DT-TELE-WM-RJ45-PT-I túlfeszültség-védelmi készüléke ideális a távközlési végkészülékek védelmére.

A védőkészülék még a szupervektorozás nagyon magas, akár 300 Mbit/s-os átviteli sebességénél sem befolyásolja a hasznos jelet. Ezt a Deutsche Telekom független tesztjei is bizonyítják. A direkt rugós technológia és az RJ45 aljzatok kombinációja gyors és egyszerű telepítést tesz lehetővé. Gyorsan megvalósítható az egyszerű felpattintás a kapcsolószekrény kalapsínjére, a sík felületre vagy a kapcsolószekrényben lévő perforált rácslapra (multimédiás panel). A DT-TELE-WM túlfeszültség-védelmi készülék védelmet nyújt a túlfeszültség, valamint a helytelen telepítés ellen. A beépített leválasztó mechanizmus és az elektronikus áramkorlátozók további védelmet nyújtanak a modemnek a túláram vagy a hibás vezetékezés ellen. A zivatarok által okozott túlfeszültség miatti károk elkerülhetők, ha minden készüléket védőkészülékkel látnak el.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications