Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

DT-TELE-WM-RJ45-PT-I - Túlfeszültség-védelmi készülék
1464188

Túlfeszültség-védelem állapotjelzéssel, analóg és digitális távközlési interfészekhez (VDSL akár 250 Mbit/s, G.fast akár 1,5 Gbit/s adatsebességig) falon kívüli házban. Igény szerint kalapsínre is pattintható. Beépített túlterhelés-védelem (Power-cross). Csatlakozó: RJ45 (RJ12) és direkt rugós.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Könnyű telepítés szekrényekbe és falra csavaros rögzítéssel és kalapsínre történő felpattintással
Pontos funkciófelügyelet, a készülék állapotjelzésén keresztül
Nincs adatátviteli korlátozás még nagy sebességnél sem
A Deutsche Telekom tesztjei igazolják a kompatibilitást a következőkkel: VDSL, vectoring VDSL, super vectoring VDSL(SVVDSL) és G.fast
Biztonságos viselkedés túlterhelés (power cross) esetén a beépített leválasztó szerkezet és az elektronikus áramkorlátozó révén