Konfigurator zur individuellen Beschriftung von Kennzeichnungsmaterialien

22.04.2025
MARKING Configurator auf PC-Monitor geöffnet

Mit der Markierungslösung Marking Configurator von Phoenix Contact können individuell beschriftete Markierungsmaterialien für die Kennzeichnung von Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten und Anlagen bestellt werden. Der Konfigurator zeichnet sich durch seine hohe Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität bei der individuellen Gestaltung von Kennzeichnungslösungen aus. Der Bestellprozess ist einfach, transparent und vollständig digitalisiert – und das bereits ab Stückzahl eins.

In der industriellen Kennzeichnung gibt es zahlreiche und unterschiedliche Anforderungen. Dies betrifft nicht nur Anforderungen an Applikationsbereiche, Montagearten oder Beständigkeit eines einzelnen Markers, sondern auch an den Fertigungs- und Beschaffungsprozess von Markierungsmaterialien. Für den Fall, dass in der Produktion nicht das passende Markierungssystem zur Verfügung steht, Auftragsspitzen zu bewältigen sind oder Wartungsarbeiten überbrückt werden müssen, können mit dem Marking Configurator einfach gebrauchsfertige Markierungen bestellt werden. Für die spezifischen Anforderungen stehen über 2.000 Standardmaterialien von Phoenix Contact zur individuellen Beschriftung zur Auswahl. Intuitive und effiziente Bearbeitungsfunktionen mit kontextsensitiver Menüstruktur erleichtern die Handhabung des onlinebasierten Konfigurators. Er umfasst umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten von Text, Bildern, Logos, Symbolen, Barcodes und mehr. Durch die Anzeige eines digitalen Abbilds der individuellen Markierung können Fehler vermieden werden. Projekte können komfortabel abgespeichert und über die Projektübersicht „My Solutions“ für eine Nachbestellung aufgerufen werden. Der durchgängig digitalisierte und transparente Bestellprozess von individuell und fertig beschrifteten Markierungslösungen ohne eigenen Druckaufwand verspricht eine hohe Flexibilität und Effizienz.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications