Hatékony biztonsági routerek OT hálózatokhoz

14.11.2023
OT hálózat egy gyártócsarnokban

A Phoenix Contact mGuard termékcsaládjába tartozó biztonsági routerek védik az ipari OT hálózatokat az emberek vagy rosszindulatú szoftverek illetéktelen hozzáférése ellen. Az új FL MGUARD 2105 és FL MGUARD 4305 integrált switchcsel ellátott változatokat először az SPS 2023-on mutatjuk be.

Az új gigabites biztonsági routerek lehetővé teszik a termelési hálózaton belüli kommunikáció ellenőrzését és biztosítását. A gépek, rendszerek vagy üzemek védve vannak a kibertámadásokkal vagy manipulációval szemben.

Meggyőző érv az mGuard termékcsalád választása mellett a nagy feldolgozási sebesség. Az eszközök adatáteresztő képessége közel 1000 Mbit/s. Ennek eredményeképpen az mGuard biztonsági routerek magas szintű biztonságot nyújtanak anélkül, hogy a hálózati teljesítmény csökkenne. A nagy feldolgozási sebesség mellett a routerek kiterjedt biztonsági funkciókkal is rendelkeznek, például integrált tűzfallal, amely szűri a hálózaton belüli adatforgalmat. Ezáltal blokkolják a nem kívánt kommunikációt és a hálózati összetevőkhöz való téves hozzáféréseket. A hálózat szegmentálása lehetővé teszi az egyes szegmensek közötti adatcsere ellenőrzését és szabályozását is. Az egyes hálózati szegmensek így védve vannak a túlzott adatmennyiséggel, a hálózat túlterhelésével és az illetéktelen hozzáféréssel szemben. Az mGuard biztonsági routerekkel biztonságos távkarbantartás is lehetséges. A titkosított VPN-kommunikáció lehetővé teszi a gépek vagy rendszerek távoli karbantartását bármilyen hálózaton keresztül. A VPN alagúton belüli tűzfal funkció tovább növeli a biztonságot. Az új változatok ideálisak a gép- és berendezésgyártók, valamint a rendszerüzemeltetők számára.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications