Kompakt dobozos számítógépek nagy igényeket támasztó Edge-alkalmazásokhoz

14.11.2023
Három kompakt dobozos PC

A Phoenix Contact dobozos számítógépei az automatizálási feladatok széles skálájára alkalmasak – az egyszerű adatgyűjtéstől az összetett IoT- és Edge-alkalmazásokig. A VL3 UPC-sorozattal mostantól különösen kompakt eszközök állnak rendelkezésre az osztott vezérlőszekrényekben elhelyezett, igényes edge computing berendezésekhez.

A megfelelő Intel processzor – az Intel X6000-es sorozatába (Elkhart) tartozó két- vagy négymagos Atom CPU – választása a megfelelő teljesítményt biztosítja az adott alkalmazáshoz, miközben a lehető legkevesebb energiát fogyasztja. A modern komponensek – például DDR4 RAM, Non-Volatile Memory Express (NVMe) és Gigabit Ethernet portok – használata tovább növeli a dobozos PC teljesítményét.

Az alaprendszer DisplayPort interfészt kínál a nagy felbontású képernyőkhöz, többszörös stream funkcióval. A két Gigabit Ethernet interfésszel és két nagy sebességű USB 3.1 interfésszel felszerelt készülék kiegészíthető két soros interfésszel (RS-232, -422, -485). Ezenfelül a felhasználók a WLAN-kommunikációt is konfigurálhatják. A készüléket kalapsínre, vagy a falra szereléshez szükséges sarokpánttal falra lehet szerelni. A VL3 UPC sorozat ezenkívül két modullal is bővíthető. Az egyik opció két további Gigabit Ethernet portot és egy M.2 interfészt tartalmaz a tömegtároló bővítéséhez. A második lehetőség egy 4G/LTE modem, amely szintén tartalmaz egy M.2 interfészt is a memóriabővítéshez. A modul fel van készítve a jövőbeni 5G modemekre is, így jövőbiztos kialakítású.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications