Új, redundáns buszcsatoló az Axioline P távoli I/O rendszerhez

14.11.2023
Távoli I/O állomás redundáns buszcsatolókkal

A Phoenix Contact Axioline P termékcsaládjával a szabványos és gyújtószikramentes (Ex i) bemeneti/kimeneti jelek redundáns Modbus/TCP buszcsatolókon keresztül rögzíthetők. Az Ex 2 zónába telepítve a bemeneti/kimeneti modulok jeleit közvetlenül az Ex 0, 1 vagy 2 zónából lehet csatlakoztatni.

A távoli I/O állomás innovatív Modbus redundanciája egy további funkcióval bővíti a robusztus Axioline P platformot a nagy fokú rendelkezésre állás szempontjából. A rendszer két buszcsatolóval konfigurálható, mindegyik saját IP-címmel rendelkezik a kliens/szerver kommunikációhoz, a redundanciakezelő funkcióblokk segítségével. A buszcsatolók a redundanciakapcsolást a firmware-ben végzik el, ezért nincs szükség további szoftverre. A buszcsatoló átkapcsolása esetén nem következik be sem adatvesztés, sem a vezérlőegységgel való kommunikáció megszakadása.

Az I/O állomás egyszerűen konfigurálható a beépített webszerver segítségével. Minden csatlakoztatott Axioline P bemeneti/kimeneti modul külső szoftver nélkül konfigurálható. A fent leírt funkciókon kívül a rendszer nagy fokú rendelkezésre állását a redundáns hátlap és az I/O modulok üzem közbeni cseréjének lehetősége biztosítja. Ebben az esetben a működés közben kicserélt cseremodulokat nem kell konfigurálni.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications