Direkt rugós nyomtatott áramköri sorkapcsok a BC 17,8 elektronikaházakhoz

21.01.2025
Direkt rugós nyomtatott áramköri sorkapcsok a BC 17,8 házakhoz

A Phoenix Contact bővíti a BC sorozatú elektronikaházak csatlakozóinak választékát. A BC 17,8 (1 OE) házakhoz most először kaphatók az FKDSO 1,5 és FKDSO 2,5 sorozatú direkt rugós nyomtatott áramköri sorkapcsok.

Az FKDSO 1,5 és FKDSO 2,5 sorozatú nyomtatott áramköri sorkapcsokkal modulonként max. 16 pólusú, biztos jövőjű alkalmazásokat valósíthatnak meg a felhasználók az épületautomatizálásban. Az összehangolt ház- és csatlakozórendszerrel a készülékfejlesztők időt takaríthatnak meg a betervezés során. A 3,5 mm-es (FKDSO 1,5) és 5 mm-es (FKDSO 2,5) raszterű nyomtatott áramköri sorkapcsokat max. 22 A-es áramokra terveztük. Három- és négypólusú sorkapcsok kaphatók, amelyek egyszerűen kombinálhatók a felső részben. A kalapsínre szerelt készülékek optimális hozzáférése érdekében a sorkapcsok a nyomtatott áramköri lapra merőlegesen vannak elhelyezve. A direkt rugós csatlakozás lehetővé teszi a kényelmes és szerszám nélküli vezetékezést. A színnel megkülönböztetett működtetőgomb egyszerűvé és biztonságossá teszi a kezelést. A direkt rugós csatlakozás meghatározott érintkezési ereje garantálja a hosszú távon stabil és rezgésálló érintkezést.

Sajtókapcsolat
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications