2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Tájékoztatunk, hogy 2025. évi kiszállítással kért rendelések leadási határideje, németországi készletről: december 10. Irodánk és raktárunk 2025. december 12-13-án, valamint 2025. december 24. és 2026. január 4. között zárva tart. Ezeken a napokon az árukiszállítás szünetel, és ügyfélszolgálatunk sem lesz elérhető.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Október 17-18-án leltár miatt az árukiszállítás szünetel.Ügyfélszolgálatunk pénteken ügyeleti rendben elérhető, szombaton irodánk zárva tart.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Ügyfélreferencia: CONTACTRON Speed Starter (lágyindító) az Innovantia vállalatnál
Motorok rugalmas és energiahatékony vezérlése
A CONTACTRON Speed Starter (lágyindító) rugalmas és hatékony megoldást kínál a motorvezérlésre a gépgyártásban. Ebben a letölthető szakmai tanulmányban egy valós alkalmazáson keresztül mutatjuk be a megoldás előnyeit, az élelmiszeripar és italgyártás területéről vett példával. A tanulmányból megtudhatja, hogyan jelenik meg a szenvedély és az innováció a gyakorlatban, valamint milyen szempontok mentén alakítható ki az ügyfél igényeihez illeszkedő, egyszerű és megbízható motorvezérlési koncepció. Töltse le a szakmai tanulmányt, és ismerje meg, hogyan támogatja a CONTACTRON Speed Starter a korszerű gépgyártási megoldásokat.
Az Innovantia® Fabricación automatizálási megoldásokat kínál. A vállalat főként a mezőgazdasági területén a tojástermeléshez használt automatizált gyártósorokat értékesíti, integrálja és gyártja. Ezenkívül az Innovantia® Fabricación az építőipar számára is kínál különböző kerámiagyártó gépeket.
Bizalom az innovációban és a partnerségben – a Speed Starter mint problémamegoldó az ügyfélnél
A Speed-Starter egyszerű, megbízható, biztonságos és nagyon helytakarékos. A telepítéshez és üzembe helyezéshez nagyon kevés időre van szükség.
Kapcsolószekrény-gyártás: betekintés a kapcsolószekrénybe, amelyben egy sor CONTACTRON Speed Starter látható
Egyszerű kezelési koncepció – hatékonyság szűk helyeken is
A frekvenciaváltókat gyakran használják olyan alkalmazásokban, ahol pl. változó fordulatszámmal kell működni, vagy ahol a motor indítását és leállítását vezérelni kell. Használat közben a CONTACTRON Speed Starter (lágyindító) egyesíti a kompakt motorindító előnyeit a frekvenciaváltók alapvető tulajdonságaival, az alkalmazások széles köréhez:
Egyszerű és intuitív kezelés a kijelző, a forgatógomb és a kezelőgomb segítségével. Nincs szükség ráfordításigényes paraméterezésre.
Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a csupán 35 mm-es vagy nagyobb beépítési szélességű kompakt kialakítás révén.
Gazdaságos alkatrészkezelés a hajtástechnika számos alkalmazásához szükséges alapvető funkciókra való összpontosításnak köszönhetően.
A CONTACTRON Speed Starter (lágyindító) használata a kapcsolószekrényben
Egyszerű motorvezérlő az alkalmazások széles köréhez
A CONTACTRON Speed Starter (lágyindító) segítségével egyszerűen és gazdaságosan valósíthatja meg a motorok vezérlési feladatait, különösen a belső logisztikában és az anyagmozgatásban, olyan területeken, mint a gépgyártás, az autóipar vagy az élelmiszeripar.
CONTACTRON Speed Starter STO biztonsági funkcióval a kapcsolószekrényben
Első a biztonság – Safe torque off funkció
A beépített biztonsági funkció lehetővé teszi a használatot a biztonság szempontjából lényeges vészleállítási alkalmazásoknál, bármilyen kiegészítő védőkapcsolás nélkül. A biztonságosan lekapcsolt forgatónyomaték vagy STO (Safe Torque Off) garantálja azt, hogy a motor már nem kap energiát a forgáshoz. Ennek eredményeképpen a kioldás után nincs többé lehetőség forgatónyomaték generálására.
Szeretné Ön is maximalizálni a létesítménye hatékonyságát és biztonságát? A motorok nyomatékának azonnali lekapcsolásával az STO funkció gyors és biztonságos beavatkozást tesz lehetővé vészhelyzetekben vagy a létesítményben bekövetkező előre nem látható események esetén. Ez nemcsak a kiesési időket csökkenti a minimálisra, hanem megelőzi a lehetséges baleseteket és sérüléseket, és biztonságos munkakörnyezetet teremt.
Letölthető szakmai anyag
Hatékony hajtástechnika a gépgyártásban
Innovatív megoldások a gyors, biztonságos és helytakarékos motorindításhoz
Hogyan lehet egyszerre csökkenteni a vezérlőszekrény méretét, lerövidíteni az üzembe helyezési időt és növelni a gépek üzembiztonságát? Ebben a szakmai anyagban bemutatjuk, milyen kihívásokkal szembesülnek ma a gépgyártók a hajtástechnikában, és hogyan kínál erre korszerű választ a CONTACTRON Speed Starter.
Töltsd le a szakmai anyagot, és ismerd meg a modern hajtástechnika lehetőségeit a gyakorlatban.