Passzív PoE megoldás PoE végkészülékek (PD) fix tápellátásához, 10/100 MBit/s, -40 °C ... +75 °C, kalapsínre szerelés
Patchpanel / patchmező
Patchpanel, egy RJ45 aljzat 8 csavaros csatlakozású kapocsra (1:1-es kiosztás), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, kalapsínadapter, IP20, az árnyékolás jumperrel a kalapsínre köthető
Patchpanel, RJ45 aljzat csavaros kapcsokra, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínadapter, IP20, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel, árnyékolóáram-felügyelet, túlfeszültség-védelem
Patchpanel, RJ45 aljzat direkt rugós kapcsokra, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínadapter, IP20, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel, árnyékolóáram-felügyelet, túlfeszültség-védelem
Patchpanel, RJ45 aljzat csavaros kapcsokra, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínadapter, IP20, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel
Patchpanel, egy RJ45 aljzat 8 LSA csatlakozókapocsra (1:1-es kiosztás), , CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, kalapsínadapter, IP20, az árnyékolás jumperrel a kalapsínre köthető
Rendezőelosztó, csatlakozási mód: Gyorscsatlakozó, anyag: PC-GF, védettség: IP20, házméret: 1, szín: fekete
Rendezőmező, 19"-os szerelés, IP20, 24 választható beültetési hellyel a következőkhöz: RJ45-ös kábelcsatlakoztató modulok, RJ45-ös csatolómodulok, LC-duplex, SC-szimplex és MPO, középszürke
Patchpanel, RJ45 aljzat IDC kapcsokra, CAT6, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínadapter, IP20, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel, IECEx és ATEX engedély, DNV hajógyártási engedély
Patchpanel, RJ45 aljzat IDC kapcsokra, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, kalapsínadapter, IP20, árnyékoló érintkező húzó tehermentesítéssel, árnyékolóáram-felügyelet, túlfeszültség-védelem