Tietämisen arvoista ·
03.04.2025

Mikä on Asset Administration Shell? Asset Administration Shell (AAS) on digitaalinen kuva fyysisestä omaisuudesta, ja se on olennainen osa Teollisuus 4.0 -standardeja.

Valaistu teollisuuslaitos yöllä ja verkottamisen symboleja

Tiivistelmä

AAS on keskeinen osa Teollisuus 4.0:aa. Se toimii rajapintana, joka mahdollistaa fyysisten kohteiden välisen kommunikoinnin digitalisoidussa tuotantoympäristössä. Se helpottaa yhteentoimivuutta, edistää automaatiota ja mahdollistaa kattavan tiedon hyödyntämisen ja analysoinnin. Lue lisää hyödyistä ja sovelluksista tästä artikkelista.

Digitalisaatio AAS:n avulla

Tiedot ja toiminnot digitalisoidaan AAS:n avulla

Rajapinta ja välittäjä

Asset Administration Shell (AAS) tunnetaan myös nimellä hallintakuori. Se toimii yhtenäisenä rajapintana ja samalla välittäjänä, joka mahdollistaa fyysisten kohteiden välisen kommunikoinnin digitalisoidussa tuotantoympäristössä.

Kaikki asset-tiedot ja -toiminnot voidaan digitalisoida ja toimittaa jäsennellysti AAS-järjestelmän kautta. Tämä helpottaa eri järjestelmien välistä yhteentoimivuutta. Tämä ei ainoastaan edistä automaatiota, vaan mahdollistaa myös kattavamman tietojen hyödyntämisen ja analysoinnin. Tässä yhteydessä "asset" tarkoittaa mitä tahansa fyysistä tai digitaalista komponenttia, jota käytetään Teollisuus 4.0 -järjestelmässä. Tämä voi olla esimerkiksi kone, työkalut, ohjelmisto tai asiakirja.

Teollisuustuotannon tehokkuus ja joustavuus lisääntyvät. AAS tarjoaa myös standardoidun vaihtoehdon uusien teknologioiden integroimiseksi ja helpottaa innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa prosessien optimoimiseksi ja laadun varmistamiseksi.

3D-kuvitus teollisuustuotannosta digitaalisen kaksosen avulla

AAS ja digitaalinen kaksonen liittyvät läheisesti toisiinsa

AAS ja digitaalinen kaksonen

Asset Administration Shell (AAS) ja digitaalinen kaksonen liittyvät läheisesti toisiinsa, sillä molemmilla käsitteillä on keskeinen rooli teollisuuden digitaalisessa muutoksessa. Vaikka AAS toimii ensisijaisesti standardoituna alustana asset-tietojen hallintaan ja välittämiseen, digitaalinen kaksonen menee askeleen pidemmälle luomalla kattavan virtuaalisen mallin fyysisestä kohteesta.

AAS tarjoaa jäsennellyn tietokannan ja tarvittavat rajapinnat, joiden avulla digitaalinen kaksonen saa tarvittavat tiedot. Näin varmistetaan, että digitaalinen kaksonen vastaa aina ajankohtaisia ja luotettavia tietoja. Yhdessä nämä kaksi teknologiaa antavat yrityksille mahdollisuuden tehostaa tuotantoprosesseja, minimoida käyttökatkoja ja parantaa jatkuvasti lopputuotteiden laatua.

AAS:n tyypillisiä sovellusalueita

  • Tuotantoympäristöt, joilla varmistetaan eri valmistajien koneiden välinen viestintä ja yhteentoimivuus
  • Laadunhallinta: AAS mahdollistaa prosessi- ja tuotantotietojen saumattoman tallentamisen ja toimittamisen, mikä parantaa tuotteiden jäljitettävyyttä
  • Ennakoiva huolto (Predictive maintenance) ja kunnossapito: AAS tarjoaa reaaliaikaista tietoa koneiden kunnosta, mikä auttaa minimoimaan käyttökatkoja ja lisäämään laitteiden pitkäikäisyyttä
  • Energiaseuranta ja -optimointi: AAS antaa tarkkaa tietoa yksittäisten koneiden ja prosessien energiankulutuksesta
Näyttö, jossa on tuotantosuunnitelma, Asset Administration Shellin sisällä

AAS tarjoaa lukuisia etuja nykyaikaisessa teollisuudessa

Asset Administration Shellin edut

ASS:llä on monia etuja nykyaikaisessa teollisuudessa. Se mahdollistaa yhteentoimivuuden lisäämisen yhtenäisen rajapinnan avulla, helpottaa eri valmistajien koneiden integrointia ja käyttöä sekä tukee tuotantoprosessien optimointia standardoitujen tietorakenteiden avulla.

Tämä lisää tehokkuutta ja joustavuutta. AAS helpottaa uusien teknologioiden, kuten digitaalisten kaksosten, käyttöönottoa ja parantaa tietoturvallisuutta standardoitujen protokollien avulla. Tämän vuoksi AAS on ratkaiseva tekijä tulevaisuuteen suuntautuneille yrityksille, jotka haluavat digitalisoida ja verkottaa tuotantoprosessinsa entistä kattavammin.

Standardit ja normit

Asset Administration Shell (AAS) -järjestelmään liittyy monia standardeja ja normeja, jotka säätelevät sen toteuttamista Teollisuus 4.0:ssa. Keskeinen standardi on IEC 63278-1, jossa määritellään vaatimukset hallintakuorien luomiselle ja käytölle sekä varmistetaan niiden yhteentoimivuus.

Teollisuus 4.0 -RAM-infrastruktuuri varmistaa digitaalisten kaksosten järjestelmien välisen yhteensopivuuden. Nämä standardit edistävät teknistä yhteistyötä ja turvallisuusprotokollien integrointia. Standardoinnin myötä Teollisuus 4.0 -alustan avulla tarjotaan parhaat käytännöt ja viitearkkitehtuurit AAS-sovellusten menestyksekkäälle toteuttamiselle.

Yhteenveto

Asset Administration Shell (AAS) on välttämätön osa Teollisuus 4.0:aa. Sen avulla yritykset voivat digitalisoida tuotantoprosessinsa kattavasti ja tehokkaasti. Standardoidun rajapinnan ansiosta AAS edistää koneiden ja järjestelmien yhteentoimivuutta, mikä lisää tehokkuutta ja joustavuutta.

AAS tukee myös innovatiivisten teknologioiden, kuten digitaalisten kaksosten, integrointia ja varmistaa tietoturvallisuuden arkaluonteisten tuotantotietojen hallinnassa noudattamalla kansainvälisiä normeja ja standardeja.

Kirjoittaja: Phoenix Contact

Sähköposti:

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

"Neuvomme sinua mielellämme All Electric Societyn ja sektorikytkennän suhteen."

Muita tietoja