Viite ·
27.09.2024

Tulevaisuuden anturitekniikka kommunikoi päästä päähän -periaatteella Single Pair Ethernet: lean-viestintä automaation viimeisten metrien yli.

Valkoinen Ethernet-kytkin ja vihreä SPE-kaapeli, joka yhdistää JUMO-anturin taustalla

Tiivistelmä

Ethernetin yhtenäisyys Single Pair Ethernetissä on olennaisen tärkeää tuotannon kestävyyden lisäämiseksi. Hyödyt tulevat pääasiassa uusista mahdollisuuksista, jotka helpottavat vianmääritystä. Tilatietojen kerääminen mahdollistaa myös kunnossapitoon perustuvan huollon.

JUMOn anturitekniikan esimerkki tekee selväksi, miten järjestelmän kokonaiskäytettävyyttä (OEE, Overall Equipment Effectiveness) voidaan parantaa näiden etujen avulla. Tämä helpottaa myös yhteyden muodostamista pilvipalveluihin.

Manfred Walter, tuotepäällikkö, JUMO Fulda

SPE vakuutti: Manfred Walter työskentelee JUMOn tuotepäällikkönä Fuldassa

Tieto luo lisäarvoa

Single Pair Ethernet (SPE) on omiaan tekemään viimeisten metrien yhteyksistä kestävämpiä ja älykkäämpiä. Anturivalmistaja JUMO luottaa SPE:hen tulevaisuuden viestintävälineenä mittaustekniikassaan hyvästä syystä. Tähän tarvittava liitäntätekniikka on peräisin Phoenix Contactilta – se on projektitasolla käydyn tiiviin yhteistyön tulos.

"Voimme hyödyntää älykkäitä antureitamme paremmin Single Pair Ethernetin avulla", sanoo JUMOn tuotepäällikkö Manfred Walter. "Lisäarvo on todellinen, kun pystyn siirtämään enemmän anturitietoja SPE:n avulla." Enemmän dataa on perusta, jotta tästä voidaan poimia kannattavaa tietoa. Tätä mahdollisuutta ei ole, jos 4–20 mA:n anturi lähettää vain pelkän virta-arvon, esimerkiksi lämpötilan vastineena.

Huoneanturi elektroniikan tuotantolaitoksessa

Antureita voidaan käyttää huoneilmaston säätämiseen. Yhteys toimii kevyesti SPE:n kautta, kuten tässä JUMOn tuotantolaitoksessa Fuldassa.

Ethernet ilman mediakatkoksia

Tuotepäällikkö on todella innostunut siitä, että SPE-yhteyden ansiosta anturitietoa voidaan vihdoin jakaa aukottomasti järjestelmässä. Manfred Walterin tarkkailee vaikeasti ylitettäviä kerrosrajoja automaatiopyramidin sisällä. "Me JUMOssa pidämme yhtenäisyyttä kaikilla tasoilla suurena vahvuutena." Lisäksi kaapeleissa voidaan säästää, sillä data ja energia reititetään kahden johtimen kautta – Power over Data Line (PoDL). Lähtökohtaisesti SPE tarjoaa mahdollisuuden yhtenäiseen tiedonsiirtoon ERP-tasolta aina kenttätason antureihin ja toimilaitteisiin asti. "Ja tämä kaikki toimii myös ilman mediakatkoksia", Walter korostaa, sillä anturi kommunikoi yhtenäisesti kaikilla tasoilla Ethernet-protokollien avulla.

SPE:n käyttö viestimien epäjatkuvuuden torjumiseksi teollisessa viestinnässä: johtaako tämä hyöty siihen, että anturitason liitäntätekniikan valintaa mietitään uudelleen? Manfred Walterin kokemuksen mukaan asiakkaiden odotukset kone- ja laitteistotekniikan alalla ovat edelleen selvästi hintalähtöisiä. Mittausketjujen budjetit ovat tiukasti rajattuja järjestelmiä suunniteltaessa. "Kysymys on siitä, mitä mittausketju saa maksaa ja kuinka suuri lisähinta SPE-liitännästä tulee." Yhtenäisen Ethernet-arkkitehtuurin puolesta on vaikea esittää vakuuttavia perusteluja, erityisesti standardoiduissa tarjouspyyntömenettelyissä. Myönteisiä vaikutuksia kokonaistehokkuuteen (OEE) investointipäätösten kannalta tärkeänä tunnuslukuna voidaan näin ollen perustella parhaiten, kun asiakkaan kanssa ollaan suoraan yhteydessä.

Liitäntäpistoke, jossa on musta pistokerajapinta

Kaksi johdinta riittää: tältä näyttää JUMOn SPE-tiedonsiirrolla varustettu pistokerajapinta

Turvallinen valvonta

SPE:n avulla toteutettu siirtotekniikka on tärkeä askel matkalla kohti konvergentteja verkkoja. Kun esimerkiksi Time Sensitive Network (TSN) on suunniteltu ensisijaisesti toiminnallisen turvallisuuden tai liikeohjauksen aikakriittisiin tehtäviin, 5G:tä käytetään sovelluksiin, jotka edellyttävät langatonta yhteyttä. Sama pätee WLAN-standardeihin 6 ja 7 lisenssivapaan langattoman siirtotekniikan alalla.

Single Pair Ethernet puolestaan soveltuu erittäin hyvin muutaman metrin pituiseen viestintään. Kaikkien tekniikoiden yhteinen nimittäjä on konvergentti Ethernet-verkko – teollisen viestinnän standardoitu maailma. Jos automaation, sähkötekniikan sekä järjestelmän- ja koneenrakennuksen toimijat onnistuvat keskipitkällä aikavälillä pääsemään yhteisymmärrykseen tästä tiestä, kenttäväyläkiistat ja niiden toimialakohtaiset kehityskulut ovat lopullisesti mennyttä aikaa.

Valkotakkisia ihmisiä tehtaalla

SPE:n kautta tarjottujen antureiden tiedot siirretään JUMOn tuotantoprosessin aikana näyttöön koontinäytön kautta

1 000 m 10 Mb/s nopeudella

Mahdollisuudet tähän ovat suotuisat. Kokonaisuutta tukee kuluttajamarkkinoiden tavanomaisen viestinnän yleinen siirtosuorituskyky. SPE saavuttaa esimerkiksi tilan suhteen rajallisen konetason välineenä 10 Mb/s siirtonopeuden alle 1 000 metrin kaapelipituudella. Siihen verrattuna esimerkiksi I/O-Link tuottaa 20 metrin maksimikaapelipituudella vain 230,4 kBit/s. Vaikka I/O-Link kiistatta yksinkertaistaa antureiden liitäntää huomattavasti, Manfred Walterin näkemyksen mukaan tiedonsiirto ei riitä tulevaisuuden tehtäviin kytkettyjen sektoreiden sisällä.

Tulevaisuudesta puheen ollen: Phoenix Contact ja JUMO näkevät yksimielisesti, että erityisesti nuoremman asiantuntijasukupolven keskuudessa suuntaudutaan selvästi kohti konvergentteja Ethernet-verkkoja. "Provosoivasti sanottuna diginatiivit ymmärtävät taustansa ja historiansa vuoksi huonommin, miksi teollisuusautomaatiossa käytetään niin monia erilaisia järjestelmiä", Martin Müller sanoo. Tavoitteena on oltava, että kysytään enemmän siitä, mitä anturi voi tehdä ja mitä se pystyy tekemään oman mittausalueensa ulkopuolella, jotta järjestelmän toiminta olisi tehokasta ja resursseja säästävää. "Näemme tässä valtavan tulevaisuuden", korostaa myös Manfred Walter.

Hygieenisesti puhdas IP67-kotelointiluokan pistokeratkaisu

Asennus, kytkentä – valmis: SPE-yhteyden ansiosta JUMO-anturin asentaminen on lastenleikkiä, ja se toimii ilman yhdyskäytäviä tai työlästä rajapintojen ohjelmointia Ethernet-kerroksen ansiosta. Phoenix Contactin kehittämä M12-koon liitäntä on suunniteltu, jotta Single Pair Ethernetin 1 000 metrin siirtoetäisyys voitaisiin saavuttaa käytännön sovelluksissa ilman rajoittavaa vaimennusta.

"M8-mallissa meillä ei olisi ollut tarpeeksi tilaa kytkeä kaksijohtimista 18 AWG:n datakaapelia, jota käytetään 1 000 metrin etäisyyksillä", Manfred Walter selittää. Itse liitos on suunniteltu mahdollisimman kestäväksi ja hygieeniseksi. JUMOn flowTRANS MAG H20- ja DELOS S02 -sarjojen virtaus- ja paineantureita käytetään laajalti lääke- ja elintarviketeollisuudessa. Hyvä toimintavarmuus pitkillä etäisyyksillä voidaan saavuttaa vain, jos myös liitännät osoittavat kestävyyttä vaativissa tuotantoprosesseissa tai CiP-puhdistuksessa (Clean in Place). Phoenix Contactin ratkaisu noudattaa hygieenistä suunnittelua ja saavuttaa kotelointiluokan IP67.

Yhteenveto

Antureiden liittäminen Single Pair Ethernetiin mahdollistaa uusien mitattujen muuttujien liittämisen tiedonsiirtoon. Se avaa myös uusia mahdollisuuksia liittää anturit suoraan pilveen, koska laitteissa on jo toimiva yhdyskäytävä, eikä muuta yhdyskäytävää tarvita. Tässä säästyy komponentteja ja selvää rahaa. JUMO näkee tyypillisiä käyttöalueita hydroTRANS S20 -SPE-monisensorille lämpötilan, kosteuden ja CO₂:n mittaamista varten esimerkiksi herkkien varastotilojen valvonnassa, yleisissä valvontatehtävissä sekä vaativissa käyttövarmuuteen ja työturvallisuuteen liittyvissä tehtävissä.

Kirjoittaja: Thorsten Sienk

Sähköposti:

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

"Neuvomme sinua mielellämme All Electric Societyn ja sektorikytkennän suhteen."

Muita tietoja