XT-riviliitin – Tekijöiden liitin

Phoenix Contactin XT-riviliittimet nopeuttavat johdotusta. Push-X-liitäntä takaa selkeän ja helpon asennuksen.

Miten XT-riviliitin toimii?

Push-X on Phoenix Contactin kehittämä uusi pikaliitostekniikka, jossa esijännitetty kosketinjousi mahdollistaa vaivattoman ja työkaluttoman kytkennän kaikille johdintyypeille. Pohjaan saakka työnnetty johdin vapauttaa jousen ja johdin kytkeytyy nopeasti ja pysyvästi. Irrotus käy oranssia painiketta painamalla ja samalla jousi esijännitetään uutta liitäntää varten.

  • Sopii jäykille ja taipuisille johtimille, holkilla tai ilman

  • Selkeä visuaalinen ja akustinen palaute

  • Minimoi huonot liitokset

TILAA MAKSUTON NÄYTE
Testaa XT-riviliitintä

XT-riviliittimet nopeuttavat johdotusta luotettavasti. Haluatko kokeilla ja todeta itse XT-riviliitinten toiminnan? Tilaa maksuton näytteesi!

Tilaa maksuton näyte
XT
CASE
Ilmajoen Sähkökoje luottaa Phoenix Contactin XT-riviliittimiin

Ilmajoen Sähkökoje löysi ratkaisun johdotuksen haasteisiin Phoenix Contactin XT-riviliittimistä. Uusi Push-X-teknologia nopeuttaa asennusta, vähentää virheitä ja tekee työstä ergonomisempaa.

Tutustu caseen
Push-X

FAQ

Push-X
XT
 XT 2.5 - Multi-conductor connection
XT
Push-X

Push‑X käyttää esijännitettyä kosketinjousta ja toimii kaikkien johdintyyppien kanssa ilman työkaluja; pieni napautus laukaisee liitoksen ja selkeä “klik” vahvistaa kytkennän. Push‑in on optimoitu suoraan työnnettävälle, pääteholkitetulle tai jäykälle johtimelle – taipuisilla johtimilla painiketta käytetään liittämiseen.

Lue lisää
XT

Kyllä. XT kuuluu CLIPLINE complete ‑järjestelmään, joten sillat, merkinnät ja toimintopistokkeet ovat yhteisiä järjestelmän sisällä.

Lue lisää
 XT 2.5 - Multi-conductor connection

XT-riviliitinten Push-X-liitos ei lukitu, jollei johdinta ole asetettu täysin pohjaan saakka. Näin vältetään kriittiset huonot liitokset, jotka voivat olla vaikeasti paikannettavissa. Liitostekniikka tuo myös jopa 50 % säästön kytkentäaikaan, sillä kytkennässä ei tarvita välttämättä työkaluja ja päätyholkkeja.

XT

Kyllä – täytä lomake yllä tai pyydä näyte yhteyshenkilöltäsi.

Tilaa maksuton näyte

Ota yhteyttä