Software dongle, for activating the clipx WIRE assist 1.x software license, USB version
Apujärjestelmä johtimien valmisteluun
clipx WIRE assist -apujärjestelmä mahdollistaa tehokkaan johtimien käsittelyn. Ohjelmiston tukema järjestelmä opastaa käyttäjää puoliautomaattisen johtimien käsittelyn läpi, ohjaa automaattisesti tärkeimpiä tulostuslaitteita ja tarjoaa tarvittavat tiedot CAE-tietojen perusteella.
Tray on the device carrier rail for the height-adjustable positioning of printers and automatic devices for the AS-WORKBENCH-F ...
Device carrier arm right, with clamping lever and device carrier rail, for accommodating up to 2 device carriers and additional storage units on the AS-WORKBENCH-F ...
Bracket with freely adjustable pull-out range, for attaching the carrier arm AS-WB-F/STAND 1350 to the AS-WORKBENCH-F ...
Wire ring holder left, for attaching to the device carrier rail for the AS-WORKBENCH-F ...
Device carrier with locking ring for the height and angle-adjustable positioning of automatic tools on the AS-WORKBENCH-F ...
Wire cartridge holder right, adjustable conductor guide for attaching to the device carrier rail for the AS-WORKBENCH-F ...
Device carrier with locking ring for the height and angle-adjustable positioning of automatic tools or printers on the AS-WORKBENCH-F ...
Mobile workbench, electrical height adjustment, modular extension with holder systems, device carriers, and shelves for automatic tools, printers, hand tools, and accessories, basis for the clipx WIRE assist and further workshop applications.
Foam insert with machined contour for storing hand tools and accessories in accordance with the 5S principle, compatible with the AS-WORKBENCH-F …
Edut
- Selkeä käyttöliittymä ja tietojen siirtäminen helposti CAE-ohjelmista tekevät käytöstä vaivatonta
- Hyvä prosessivarmuus, sillä ohjelmisto tukee johtimien valmistelua suoralla laiteohjauksella
- Mahdollisuus käyttää mobiilisti sekä käsityökalujen, automaattityökalujen ja tulostusjärjestelmien optimaalinen sijoittelu lisäävät tehokkuutta ja joustavuutta
Apujärjestelmä tehokkaaseen johtimien valmisteluun
Teollisuuden kytkentäkaappiasennuksessa on manuaalisilla työvaiheilla edelleen suuri osuus. Erityisesti johtimien valmistelussa ja käsittelyssä on vielä paljon mahdollisuuksia. Nämä aikaa vievät toimet vievät yli puolet kytkentäkaappiasentajien työajasta. Phoenix Contactin clipx WIRE assist -apujärjestelmä on "työkalu", jolla nämä mahdollisuudet voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla siten, että taloudellisuus ja joustavuus lisääntyvät.
Ohjelmistotuettu johtimien valmistelu
Ohjelmistotuettu johtimien valmistelu parantaa prosessivarmuutta
Prosessien ohjelmistotuettuun toteuttamiseen tarvittavat johdotustiedot tuodaan yleisistä CAE-ohjelmista. Tiedot syötetään clipx WIRE assist -järjestelmään. Integroitu muokkaustoiminto mahdollistaa lisäksi tietojen manuaalisen keräämisen.
clipx WIRE assist -ohjelmisto opastaa työntekijää tietojen pohjalta puoliautomatisoidussa johtimien valmistuksessa. Järjestelmän laitteita ohjataan suoraan, ja lisäkäsittelyyn ja johdotukseen tarvittavat tiedot näytetään selkeästi ja helposti ymmärrettävässä muodossa automaattisesti näytöllä.
Ergonominen työpisteen suunnittelu
Ergonomisuus ja siirreltävyys tuovat joustavuutta
clipx WIRE assist -järjestelmän korkeussäädettävä työpöytä täyttää ergonomialle asetetut vaatimukset. Järjestelmän etuna on, että työt voi tehdä joko istuen tai seisten, ja korkeutta voi muuttaa käyttäjän koon tai suoritettavan työn mukaan. Tulostusjärjestelmien ja automaattityökalujen optimaalinen sijoittaminen työalueelle vähentää kurkottelua ja parantaa siten ergonomiaa.
Apujärjestelmässä on neljä jarrullista teollisuusohjauspyörää, joten se on siirreltävä. Näin järjestelmä voidaan ottaa käyttöön hajautetusti siellä, missä työt ovat, mikä vähentää tarpeettomiin siirtymisiin kuluvaa aikaa.
Lean-periaatteisiin perustuva asennuksen apujärjestelmä
5S-periaatteen mukainen rakenne
Järjestelmän konsepti perustuu lean-periaatteisiin, kuten 5S.
Nämä periaatteet auttavat vähentämään kaaosta ja luomaan järjestystä.
Työkalut ja apuvälineet pysyvät hyvin omilla paikoillaan monikerroksisella vaahtomuovialustalla, jossa on syvennykset kullekin työvälineelle, mikä nopeuttaa niiden löytämistä ja käyttöä. Useammin käytetyt työkalut ovat helposti saatavilla, ja vähemmän käytetyt työkalut on sijoitettu kauemmas.