OCS MOUNT 1412 SET - Wall bracket
1562129

Mounting plate, set of 2 pieces incl. screws for housing size of 14" x 12", material: polycarbonate, color: light gray

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Internationally certified housing system
Special plastic enables safe continuous operation
Provides protection against the ingress of jet water
Withstands even heavy mechanical strain