EMD-SL-V-UV-300 - Monitoring relay
2866035

Monitoring relay for monitoring 1-phase voltages of 0…300 V AC/DC, undervoltage, supply voltage can be selected via power module, 1 changeover contact

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Adjustable via potentiometer on the front
Variable supply voltage range
Separately adjustable startup and response delays