Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

EMD-SL-3V-400-N - Monitoring relay
2885278

Monitoring relay for monitoring 3-phase voltages of 280…520 V AC, window, with neutral conductor connection, supply voltage can be selected via power module, 1 changeover contact

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Variable supply voltage range
Adjustable via potentiometer on the front
Adjustable response delay
Adjustable asymmetry