SACC-VB-3CON-M20/A-GVL 12/24V
-
Valve connector
1452178
Valve connector, Universal, 3-position, Valve connector A, Screw connection, cable gland M20 x 1.5, external cable diameter 6 mm ... 8 mm, Version: 24 V AC
Tuotetiedot
| Assembly note | NOTE: Observe the permissible bending radii when routing cables, since the degree of protection may be at risk if the bending forces are too high. Reduce mechanical loads upstream of the connector, e.g., by using cable ties. |
| Sensor type | Universal |
| Number of positions | 3 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Shielded | no |
| Pg screw connection | M20 x 1.5 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Degree of pollution | 3 |
| Flammability rating according to UL 94 | HB |
| Seal material | NBR |
| Material housing valve plug | PA |
| Contact material | CuZn |
| Contact surface material | CuSn |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 27.9 mm |
| Height | 36.9 mm |
| Length | 40 mm |
| External dimensions | |
| Outside diameter | 6 mm ... 8 mm |
| Contact resistance | ≤ 4 mΩ |
| Insulation resistance | > 2 GΩ |
| Nominal voltage UN | 24 V AC ±10 % |
| Nominal current IN | 1.5 A |
| Protective circuit | Surge protection; Varistor and rectifier |
| Valve connector characteristics | |
| Fixing screws | M3 x 37,5 |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | 50 (Valve connector) |
| Status display | LED (yellow) |
| Status display present | yes |
| Connection method | Screw connection |
| Conductor cross section | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| Connection cross section AWG | 24 ... 16 |
| Tightening torque | 1.8 Nm ±0.2 Nm (Pressure screw) |
| 0.4 Nm ±0.1 Nm (Central screw) | |
| 0.2 Nm ±0.1 Nm (Contact screw) |
| Connection 1 | |
| Head design | Valve connector |
| Head thread type | A |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| Ambient temperature (operation) (Valve connector) | -25 °C ... 60 °C (Valve connector) |
| Valve connector | |
| Standard designation | Valve connector |
| Standards/specifications | EN 175301-803 |
| Tuotenumero | 1452178 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | AF2DAA |
| Tuotekoodi | AF2DAA |
| GTIN | 4046356536349 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 33,9 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 31,1 g |
| Tullitariffinumero | 85366990 |
| Alkuperämaa | HU |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440105 |
| ECLASS-15.0 | 27440105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
| SCIP | 15b82e84-8cf8-4001-b941-ca6a2c8b5dc8 |
| EF3.1 Ilmastonmuutos | |
| CO2e kg | 0,938 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa