Viimeksi haettu
Kirjaudu sisään
0
Ei tuotteita vertailussa
Tuotteet
Tuotenäkymä
Etsi jakelija
Uutuuksia
Laiteliitäntätekniikan tuotenavigaattori
Teknologiat
Asiakaskohtaiset ratkaisut
Konfiguraattorit
Näytepalvelu
Tuotteen vaatimustenmukaisuus
Cross Reference Search
Automate
Automaatio-ohjelmisto
Edge computing
HMI:t ja teollisuus-PC:t
PLC (ohjaukset) ja I/O
PLCnext Technology
Rakennusautomaatio
Teollisuuden tiedonsiirto
Älykkäät palvelut
Connect
Board-to-board-pistoliittimet
Elektroniikkakotelot
Jakajat, adapterit ja kaapelijatkokset
Kaapelit ja johtimet
Koestuspistokejärjestelmä
Ohjauslaitteiden järjestelmäkaapelointi
Piirikorttiliittimet ja piirikorttipistoliittimet
Pistoliittimet
Potentiaalinjakoliittimet ja kojeliittimet
Riviliittimet järjestelmällä – säästää aikaa ja rahaa
Mark, assemble, and install
Automaattityökalut
Kytkentäkaapin lisävarusteet
Käsityökalut
Liitinkotelot ja suojakotelot
Merkintämateriaali
Ohjelmisto kytkentäkaappiasennukseen
Puristusliittimet
Pääteholkit
Teollisuusvalaistus ja merkinantotekniikka
Tulostimet
Työpisteratkaisut
Supply, charge, and protect
DC/DC-muuntimet ja DC/AC-invertterit
Häiriösuodattimet
Keskeytymätön UPS-teholähde
Redundanssimoduulit
Suojareleet verkon suojaukseen
Sähköisen liikenteen lataustekniikka
Teholähteet
Ylijännitesuojaus
Ylivirtasuojat
Switch, Measure and Monitor
Energianseuranta
Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet
Kontaktori ja tehorele
Moottorinkäynnistimet ja elektroniset kytkentälaitteet
Prosessinäytöt ja kenttälaitteet
Releet ja solid-state-releet
Signaalien I/O-ristikytkentä
Turvareleet ja anturit
Toimialat & sovellukset
Yleiskatsaus
Sovellusesimerkkejä käytännöstä
Sektorikytkentä
Koulutusratkaisut
ENERGIA
Akkuvarastojärjestelmät
Aurinkoenergia
Energian siirto ja jakelu
Perinteinen energiantuotanto
Tasasähköverkot teollisuudessa
Tuulienergia
INFRASTRUKTUURI
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
Tietokeskukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakennusalalla
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (AGV)
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessien automatisointi
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirtoyhteydet älykkäille verkoille
Toiminnallinen turvallisuus
Videovalvonta
Yritys
Yleiskatsaus
Phoenix Contact Suomessa
Phoenix Contact -konserni
Ura
Yrityskulttuurimme ja asenteemme
All Electric Society
Vaatimustenmukaisuus
Kestävyys
Phoenix Contactin historia
Toimittajat
Tapahtumat & artikkelit
Yleiskatsaus
Tapahtumat
Artikkelit
Palvelut & Tuki
Yleiskatsaus
Luettelot ja esitteet
Ota yhteyttä
PLCnext Community
Yleistä
Usein kysytyt kysymykset
Tietoa laitevalmistajille
Apua suunnitteluun
Suunnittelutiedot
Asiakaskohtaiset ratkaisut
Piirikorttikomponenttien tekniset tiedot
Konfiguraattorit
Digitaalinen liiketoiminta
E-Business
Näytepalvelu
Palvelut ja tuki
Merkintäratkaisut
Product Security Incident Response Team
Palautukset ja reklamaatiot
Minun Phoenix Contact -palvelu
Kirjaudu sisään / Rekisteröidy
Rekisteröitymisen edut
Ostoskori
Tilaukseni
Tarjoukseni ja sopimukseni
Omat tuoteluetteloni
Oma tuotevertailu
Etusivu
Tuotteet
SAC-4P-M12MS/A-1L-S D - Valve connector
SAC-4P-M12MS/A-1L-S D
-
Valve connector
1696170
Valve connector, type A, with M12 plug
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Number of positions
4
No. of cable outlets
1
Shielded
no
Coding
A
Insulation characteristics
Overvoltage category
II
Degree of pollution
3
Connection data
Connection method
M12 connector
Tightening torque
0.4 Nm (M12 connector)
0.6 Nm (Valve connector)
Electrical properties
Insulation resistance
≥ 100 MΩ
Nominal voltage U
N
24 V AC
24 V DC
Nominal current I
N
4 A
Mechanical properties
Mechanical data
Insertion/withdrawal cycles
≥ 100
Material specifications
Flammability rating according to UL 94
V0
Seal material
TPU
Material housing valve plug
PBT
Contact material
CuSn
Contact surface material
Ni/Au
Contact carrier material
TPU GF
Contact material
CuSn
Valve plug contact insert material
PBT
Contact surface material
Ag
Material for screw connection
Zinc die-cast, nickel-plated
Signaling
Status display
LED (yellow)
Status display present
yes
Connector
Connection 1
Type
Plug straight M12
Number of positions
4
Coding type
A
Connection 2
Type
Valve connector A (DESINA)
Number of positions
4
Material
CuSn (Contact)
Ag (Contact surface)
PBT (Contact carrier)
PBT (Housing)
Protective circuit
Z diode
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP65
IP67
Ambient temperature (operation) (male connector/female connector)
-25 °C ... 85 °C (Valve connector)
Standards and regulations
M12
Standard designation
M12 connector
Standards/specifications
IEC 61076-2-101
Valve connector
Standard designation
Valve connector
Standards/specifications
EN 175301-803
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1696170
Pakkausyksikkö
5 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
5 Kappaletta
Tuoteavain
AF1GDA
Tuotekoodi
AF1GDA
GTIN
4017918181147
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
38,8 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
35 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
CZ
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27440105
ECLASS-15.0
27440105
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Product Help