SAC-3P-M12MR/A-1L-S
-
Valve connector
1505261
Valve connector type A, PE bridged, 18 mm contact spacing, horizontal M12 connector
Valve connector type A, PE bridged, 18 mm contact spacing, horizontal M12 connector
| Number of positions | 3 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Coding | A |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Degree of pollution | 3 |
| Connection method | M12 connector |
| Tightening torque | 0.4 Nm (M12 connector) |
| 0.6 Nm (Valve connector) |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Nominal voltage UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| Nominal current IN | 4 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Seal material | TPU |
| Material housing valve plug | PBT |
| Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
| Contact material | CuSn |
| Contact surface material | Ni/Au |
| Contact carrier material | TPU GF |
| Contact material | CuSn |
| Valve plug contact insert material | PBT |
| Contact surface material | Ag |
| Material for screw connection | Zinc die-cast, nickel-plated |
| Status display | LED (yellow) |
| Status display present | yes |
| Connection 1 | |
| Type | Plug angled M12 |
| Number of positions | 3 |
| Coding type | A |
| Connection 2 | |
| Type | Valve connector A |
| Number of positions | 3 |
| Material | CuSn (Contact) |
| Ag (Contact surface) | |
| PBT (Contact carrier) | |
| PBT (Housing) | |
| Protective circuit | Z diode |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP67 | |
| Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 85 °C (Valve connector) |
| M12 | |
| Standard designation | M12 connector |
| Standards/specifications | IEC 61076-2-101 |
| Valve connector | |
| Standard designation | Valve connector |
| Standards/specifications | EN 175301-803 |
| Tuotenumero | 1505261 |
| Pakkausyksikkö | 5 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 5 Kappaletta |
| Tuoteavain | AF1GDA |
| Tuotekoodi | AF1GDA |
| GTIN | 4017918857035 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 38,1 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 33,7 g |
| Tullitariffinumero | 85366990 |
| Alkuperämaa | CZ |
| ECLASS-13.0 | 27440105 |
| ECLASS-15.0 | 27440105 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |