Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Kuorinta- ja puristusautomaatit
CF 3000 TOOL BOX - Case
CF 3000 TOOL BOX
-
Case
1206120
Case unequipped
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Tool box
Connection data
Conductor cross-section flexible
0 mm² ... 0 mm²
Dimensions
Width
275 mm
Height
56 mm
Length
340 mm
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1206120
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
BH323Y
Tuotekoodi
BH323Y
GTIN
4017918368531
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
542,3 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
520 g
Tullitariffinumero
73269098
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
21100103
ECLASS-15.0
21100103
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Hyväksynnät
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.AI30.B.01549
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Ei sovellettavissa
(ei sähkölaite eikä elektroninen laite)
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
8,431 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet