CB TM1 4A F1 P
   - 
  Thermal-magnetic device circuit breaker
    
      2800861
      
      
    
  
      Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic F1 (fast-blow), 1 changeover contact, plug for base element.
      Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää.
      Pakolliset lisätarvikkeet
    
  Tuotetiedot
Yhteensopivat tuotteet
Edut
Individually adjustable with protective plugs
        Fast tripping in the event of an error with the aid of the F1 characteristic curve
        Protective plug with fixed nominal current value as protection against unintentional changes
        Increased safety with electrical isolation in the event of errors