Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

CB TM1 10A M1 P - Thermal-magnetic device circuit breaker
2800854

Thermal-magnetic device circuit breaker, 1-pos., tripping characteristic M1 (medium-blow), 1 changeover contact, plug for base element.

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Individually adjustable with protective plugs
Switch higher starting currents with the aid of the M1 characteristic curve
Protective plug with fixed nominal current value as protection against unintentional changes
Increased safety with electrical isolation in the event of errors