Test plug strip, number of positions: 1, color: black
Tuotetiedot
Number of positions
1
Test socket torque
M3
Connection method
Screw connection
Dimensional drawing
Width
6 mm
Height
6 mm
Depth
15 mm
Screw thread
M3
Color
black (RAL 9005)
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.)
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Screw thread
M3
Tuotenumero
3070318
Pakkausyksikkö
10 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
10 Kappaletta
Tuoteavain
BE1Z3X
Tuotekoodi
BE1Z3X
GTIN
4046356870832
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
5,59 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
5,59 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 9.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.