FTP-3F/7 2U
-
Test plug
1029262
Test plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, Rated cross section: 2.5 mm2, color: gray
Tuotetiedot
| Maximum power dissipation for nominal condition | 1.02 W |
| Nominal cross section | 4 mm² |
| Test socket torque | 0.5 |
| Conductor cross-section flexible | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 24 ... 10 (converted acc. to IEC) |
| Nominal current | 20 A |
| Maximum load current | 20 A |
| Nominal voltage | 400 V |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating material | PC |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Tuotenumero | 1029262 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | BE6114 |
| Tuotekoodi | BE6114 |
| GTIN | 4055626531182 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 420,7 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 420,1 g |
| Alkuperämaa | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440313 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002255 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
| SCIP | 7718e4a7-f645-4c5e-9b8a-4a8a89fff66a |
Yhteensopivat tuotteet
Huomautus: Joidenkin alla mainittujen lisäosien käyttö voi rajoittaa tämän tuotteen ominaisuuksia.
-
-
FBS 3-8 - Plug-in bridge 3030297
-
FBS 4-8 - Plug-in bridge 3030307
-
FBS 5-8 - Plug-in bridge 3030310
-
FBS 6-8 - Plug-in bridge 3032470
-
FBS 10-8 - Plug-in bridge 3030323
-
FBSRH 2-8 - Short-circuit connector 3033802
-
FBSRH 3-8 - Short-circuit connector 3033803
-
FBSRH 4-8 - Short-circuit connector 3033804
-
FBS 1/3-8 - Plug-in bridge 3032363
-
FBS 2-8 CT - Plug-in bridge 3033830
-
FBS 3-8 CT - Plug-in bridge 3033831
-
FBS 4-8 CT - Plug-in bridge 3033832
-
FBS 10-8 CT - Plug-in bridge 3033833
-
FBS 2-8 BU - Plug-in bridge 3032567
-
FBS 3-8 BU - Plug-in bridge 3032570
-
FBS 4-8 BU - Plug-in bridge 3032583
-
FBS 5-8 BU - Plug-in bridge 3032596
-
FBS 6-8 BU - Plug-in bridge 3032677
-
FBS 10-8 BU - Plug-in bridge 3032606
-
BTFE 6-3/7 2U - Test terminal strip 1029245
-
TMT (EX6,2)R - Marker for terminal blocks 0803063
-
PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Test plug strip 3026450
-
PSBJ-URTK 6 RD - Test plug strip 3026719
-
PSBJ-URTK 6 BU - Test plug strip 3026434
-
PSBJ-URTK 6 YE - Test plug strip 3026405
-
PSBJ-URTK 6 GN - Test plug strip 3026418
-
PSBJ-URTK 6 VT - Test plug strip 3026421
-
PSBJ-URTK 6 GY - Test plug strip 3026612
-
PSBJ-URTK 6 BK - Test plug strip 3026447
-
PSBJ-URTK 6 BN - Test plug strip 3026971
-
PSBJ-URTK 6 WH - Test plug strip 3026448
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808781
-
ZBF 8 CUS - Zack Marker strip, flat 0825030
-
UC-TMF 8 - Marker for terminal blocks 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - Marker for terminal blocks 0824654
-
UCT-TMF 8 - Marker for terminal blocks 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - Marker for terminal blocks 0829672
-
FAME-BAG 260 - Shoulder bag 3069520
-
US-TMF 100 - Marker for terminal blocks 0829260
-
SF-SL 0,6X3,5-200 - Screwdriver 1212550
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa