CSA
Hyväksyntätunnus: 2030668Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
Use group C | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-64372_B1_B2Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V |
cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40043445Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 0.5 - 6 |