Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

PP-H 1,5/S/1-L RD - Plug
3212696

Plug, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, number of connections: 1, number of positions: 1, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 1.5 mm2, 1 level, cross section: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, color: red

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Large-surface labeling option
The Push-in technology COMBI plugs for self-assembly provide solutions that users can implement themselves