C PX A 405X305X202 - Empty enclosure
0899333

Empty enclosure, material: Glass-fiber-reinforced polyester with added graphite, black, 305 mm x 405 mm x 202 mm, type of locking: Door, scope of supply - ATD: Door hinge with 8 mm square lock, Door hinge with 8 mm square lock

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet