Versiot:
- Pistukat- piikkirimaan
- Pistukat- pistukkarimaan
- Piikki- piikkirimaan
- Johdinpoikkipinta johdinta kohti: 0,25 mm²
- Virrankuormituskyky johdinta kohti: 2 A
- Napaluku: 9, 15, 25, 37, 50 (PVC tai halogeeniton, suojattu)
D-SUB- tai FLK-pistoliittimillä varustetut järjestelmäkaapelit ovat nopea ja virheetön 1:1-yhteys automaatiolaitteen ja siirtomoduulin välillä. Valitse useista esiasennetuista järjestelmäkaapeleista, joissa on eri napaluvut. Kytkentä tehdään joko yksittäisillä johtimilla, pistokkeilla tai pistukoilla. Palvelumme sinulle: 0,5–10 metrin vakiopituuksien lisäksi tarjoamme järjestelmäkaapeleita haluamallasi pituudella.
Round cable set; connection 1: IDC/FLK socket strip (1x 20-position); connection 2: IDC/FLK socket strip (1x 20-position); cable length: 4 m
Round cable set; connection 1: Single wires (10-position) (The wires are marked and fitted with ferrules); connection 2: IDC/FLK socket strip (1x 10-position); cable length: variable
Assembled, shielded, halogen-free round cable; connection 1: D-SUB socket strip (1x 37-position); connection 2: D-SUB socket strip (1x 37-position); cable length: 1 m
Assembled shielded round cable; connection 1: D-SUB pin strip (1x 37-position); connection 2: D-SUB pin strip (1x 37-position); cable length: 2 m
Assembled shielded round cable; connection 1: D-SUB socket strip (1x 15-position); connection 2: D-SUB socket strip (1x 15-position); cable length: 3 m
Round cable set; connection 1: Single wires (14-position) (The wires are marked and fitted with ferrules); connection 2: IDC/FLK socket strip (1x 14-position); cable length: variable
Assembled, shielded, halogen-free round cable; connection 1: D-SUB pin strip (1x 25-position); connection 2: D-SUB pin strip (1x 25-position); cable length: 1 m
Assembled shielded round cable; connection 1: Single wires (15-position) (The wires are marked and fitted with ferrules. The braided shield is routed to a separate cable end.); connection 2: D-SUB socket strip (1x 15-position); cable length: 2 m
Assembled shielded round cable; connection 1: EDAC/ELCO socket strip (1x 56-position); connection 2: EDAC/ELCO socket strip (1x 56-position); cable length: variable
Assembled, shielded, halogen-free round cable; connection 1: D-SUB socket strip (1x 50-position); connection 2: D-SUB socket strip (1x 50-position); cable length: variable
Ohjauslaitteiden järjestelmäkaapeloinnin konfiguraattori
Konfiguroi oma Plug & Play-ratkaisusi uusia asennuksia tai päivityksiä varten. Intuitiivinen käyttöliittymä ja 3D-mallit takaavat helpon käytön. Voit valita etusovittimista, järjestelmäkaapeleista ja signaalinsiirtomoduuleista koostuvat ratkaisukomponentit muutamalla napsautuksella.
VARIOFACE-järjestelmäkaapelimme jaetaan IDC/FLK-pistoliittimillä varustettuihin järjestelmäkaapeleihin sekä D-SUB-pistoliittimillä varustettuihin järjestelmäkaapeleihin. Kummankin luokan kaapelit ovat saatavina PVC-johtimilla tai halogeenittomilla johtimilla. Lisäksi näitä johtoja on saatavana häiriösuojattuina tai suojaamattomina. Vaatimuksistasi riippuen saat valmiskaapelin varustettuna molemmissa päissä pistokkeilla tai kalustettuna toisesta päästä ja vapaalla kaapelin päällä.
|
|
|
|
|---|---|---|
| VARIOFACE-järjestelmäkaapelit, joissa IDC/FLK-pistoliittimet | VARIOFACE-järjestelmäkaapelit, joissa D-SUB-pistoliittimet | |
| Johdinpoikkipinta | 0,14 mm² | 0,25 mm² |
| Suurin virta johdinta kohti | 1 A | 2 A |
| Johtotyyppi | PVC/halogeeniton | PVC/halogeeniton |
| Malli | Suojattu/suojaamaton | Suojattu |
| Pistoliittimet | Toinen pää avoimella kaapelin päällä tai molemmat päät | Toinen pää avoimella kaapelin päällä tai molemmat päät |
Versiot:
Versiot:
Versiot:
Versiot:
Värikoodaus, avoin kaapelin pää
Johtimet on helppo kohdistaa suoraan helppokäyttöisellä väri- ja numerokoodausjärjestelmällä. Ykkös- ja kymmenlukupaikkojen yksiselitteinen kohdistus helpon värikoodausjärjestelmän avulla mahdollistaa selkeän merkinnän. Esimerkiksi ruskea väri tarkoittaa aina lukua "1", ja keltainen väri lukua "4". Näin ruskea-keltaisella merkinnällä varustetut johtimet ovat aina johtimia numero 14.