Hallintaohjelmisto diagnostiikkaan ja konfigurointiin
Taloudellinen tuotanto edellyttää maksimaalista käytettävyyttä. Sen lisäksi, että ohjelmistotyökalut auttavat sinua ottamaan järjestelmän käyttöön nopeammin, ne voivat myös valvoa tehokkaasti ja diagnosoida vikoja luotettavasti. Tarjoamme kattavia ratkaisuja, jotka tehostavat Ethernet-verkkojen, PROFINET- tai INTERBUS-verkkojen käyttöä automaatiojärjestelmissä.
Device management software for updating the firmware, software, and certificates for devices with an integrated OPC UA server. The Device and Update Management software is available free of charge under Downloads. To update the firmware and software, a fee-based license is required, which you can purchase.
Configuration tool for Inline and Axioline F I/O stations, incl. Axioline Smart Elements (free download)
5
Laitteiden ja päivitysten hallinta
Mitä älykkäämmiksi automaatiokomponentit muuttuvat ja mitä enemmän ne kommunikoivat esimerkiksi etäjärjestelmien (pilvi) kanssa, sitä tärkeämpää on, että yksittäisten komponenttien laiteohjelmistot ovat ajan tasalla. OPC UA -pohjaisen laitteiden ja päivitysten hallinnan avulla päivitykset voidaan asentaa manuaalisesti tai automaattisesti
– valmistajasta riippumatta. Tämä säästää aikaa ja kustannuksia ja minimoi verkkohyökkäysten riskin.
Miksi laitteiden ja päivitysten hallinta lisää turvallisuutta?
Vanhentuneesta laiteohjelmistosta johtuvat turvallisuusriskit estetään varhaisessa vaiheessa
Valmistajan laiteohjelmistot toimitetaan automaattisesti, ja ne mahdollistavat päivitysten yksinkertaisen automatisoinnin
Helppo inventaario laitteisto- ja laiteohjelmistotiedoista (Kaikkien laitteiden ohjelmiston/laiteohjelmiston tila yhdellä silmäyksellä)
Luo, jaa ja hallinnoi turvallisia OPC UA -palvelinvarmenteita
Yhtenäinen REST API -rajapinta helppoon integrointiin olemassa oleviin järjestelmiin
Laitteiden ja päivitysten hallinta on yritysten optimaalisen kyberturvallisuuden perusta.
Yhtenäinen laitteiden ja päivitysten hallinta
Integrointimahdollisuudet
Laitteiden ja päivitysten hallinta voidaan suorittaa lisäksi: