REL-MR- 24DC/21HC AU/MS - Single relay
2987927

Plug-in miniature relay, with multi-layer contact with hard gold coating, 1 changeover contact, test button, mechanical switching position indicator, status LED, freewheeling diode, polarity A1+, A2-, input voltage 24 V DC

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet

Tuotetiedot








Yhteensopivat tuotteet



Edut

With detectable manual operation
Mechanical switch position indicator
Switching current of up to 16 A
Integrated status LED
DC types with integrated freewheeling diode