Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

WMS 50,8 (EX80)R BK CUS - Shrink sleeve
0800735

Shrink sleeve, Roll, black, cable diameter range: 16.9 ... 50.8 mm: user-defined, perforated or cut, mounting type: slide-on

Tuotetiedot








Edut

Individual labels can be ordered with a maximum length of 30 mm
UL 224 (125°C, 600 V, all tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, all tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531