EAC-RoHS
Hyväksyntätunnus: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||
Sensor/actuator cable, 3-position, PVC, black RAL 9005, free cable end, on Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Z diode, cable length: 3 m
| Application | Standard |
| Number of positions | 3 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Shielded | no |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Seal material | TPU |
| Material housing valve plug | TPU |
| Contact material | CuSn |
| Valve plug contact insert material | PA 6.6 |
| Contact surface material | Sn |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Nominal voltage UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| Nominal current IN | 4 A |
| Valve connector characteristics | |
| Fixing screws | M3 x 29 |
| Pulse power | 40 W (at 100 µs square-wave pulse) |
| Terminal voltage | 70 V (at 2 mA constant current) |
| Reverse voltage | 50 V |
| Status display | 1 LED |
| Status display present | yes |
| Connection 1 | |
| Type | free cable end |
| Connection 2 | |
| Type | Valve connector A |
| Number of positions | 3 |
| Material | CuSn (Contact) |
| Sn (Contact surface) | |
| PA 6.6 (Contact carrier) | |
| TPU (Housing) | |
| Protective circuit | Z diode |
| Cable length | 3 m |
| PVC black [PVC] | |
| Mittapiirros |
|
| Cable weight | 38.6 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 |
| Number of positions | 3 |
| Shielded | no |
| Cable type | PVC black [PVC] |
| Conductor structure signal line | 16x 0.20 mm |
| AWG signal line | 20 |
| Conductor cross section | 3x 0.5 mm² |
| Wire diameter incl. insulation | 1.5 mm ±0.05 mm |
| External cable diameter | 4.80 mm ±0.2 mm |
| Outer sheath, material | PVC |
| External sheath, color | black RAL 9005 |
| Conductor material | Bare Cu litz wires |
| Material wire insulation | PVC |
| Single wire, color | black 1, black 2, green/yellow |
| Overall twist | 3 wires, twisted |
| Max. conductor resistance | 39 Ω/km (at 20 °C) |
| Insulation resistance | ≥ 20 MΩ*km |
| Nominal voltage, cable | 300 V |
| Test voltage | 1200 V |
| Minimum bending radius, fixed installation | 5 x D |
| Smallest bending radius, fixed installation | 24 mm |
| Flame resistance | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| Resistance to oil | in accordance with DIN EN 60811-2-1 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| -5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) | |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP67 | |
| Ambient temperature (operation) (Valve connector) | -20 °C ... 85 °C (Valve connector) |
| Valve connector | |
| Standard designation | Valve connector |
| Standards/specifications | EN 175301-803 |
| Tuotenumero | 1415905 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | AF1DAA |
| Tuotekoodi | AF1DAA |
| GTIN | 4055626054728 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 134,8 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 136,5 g |
| Tullitariffinumero | 85444290 |
| Alkuperämaa | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Diboron trioxide (CAS-nro: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nro: 1317-36-8) | |
| EF3.1 Ilmastonmuutos | |
| CO2e kg | 1,712 kg CO2e |