EAC-RoHS
Hyväksyntätunnus: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Hyväksyntätunnus: 13631| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 6 A | |||
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Valve connector CI (9.4 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, cable length: 3 m
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 6 A | |||