SAC-2P-M 8MS/ 0,6-PUR/ZC-1L-S
-
Sensor/actuator cable
1453326
Sensor/actuator cable, 2-position, PUR, gray RAL 7001, Plug straight M8, on Valve connector Festo ZC, with 1 LED, Wiring: Protective circuit and holding current reduction, cable length: 0.6 m
Tuotetiedot
| Application | Standard |
| Number of positions | 2 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Shielded | no |
| Coding | A |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Degree of pollution | 3 |
| Conductor connection | |
| Tightening torque | 0.2 Nm (M8 connectors) |
| Flammability rating according to UL 94 | HB |
| Seal material | NBR |
| Material housing valve plug | PA |
| Contact material | CuSn |
| Contact surface material | Ni/Au |
| Contact carrier material | TPU GF |
| Contact material | CuSn |
| Contact surface material | Sn |
| Material for screw connection | Zinc die-cast, nickel-plated |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Nominal voltage UN | 24 V DC |
| Nominal current IN | 4 A |
| Valve connector characteristics | |
| Fixing screws | M2 |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
| Status display | 1 LED |
| Status display present | yes |
| Connection 1 | |
| Type | Plug straight M8 |
| Material | CuSn (Contact) |
| Ni/Au (Contact surface) | |
| TPU GF (Contact carrier) | |
| TPU, hardly inflammable, self-extinguishing (Grip body) | |
| Connection 2 | |
| Type | Valve connector Festo ZC |
| Material | CuSn (Contact) |
| Sn (Contact surface) | |
| PA (Housing) | |
| Protective circuit | Protective circuit and holding current reduction |
| Cable length | 0.6 m |
| PUR gray [PUR] | |
| Mittapiirros |
|
| Number of positions | 2 |
| Shielded | no |
| Cable type | PUR gray [PUR] |
| AWG signal line | 24 |
| Conductor cross section | 2x 0.25 mm² (Signal line) |
| External cable diameter | 3.40 mm |
| Outer sheath, material | PUR |
| External sheath, color | gray RAL 7001 |
| Conductor material | Bare Cu litz wires |
| Single wire, color | black, black |
| Ambient temperature (operation) | -10 °C ... 50 °C (cable, fixed installation) |
| -10 °C ... 50 °C (Cable, flexible installation) | |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Ambient temperature (operation) (Valve connector) | -10 °C ... 50 °C (Valve connector) |
| Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
| Tuotenumero | 1453326 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | AF1DWA |
| Tuotekoodi | AF1DWA |
| GTIN | 4046356551038 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 15,3 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 14,55 g |
| Tullitariffinumero | 85444290 |
| Alkuperämaa | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
| EF3.1 Ilmastonmuutos | |
| CO2e kg | 2,583 kg CO2e |
Yhteensopivat tuotteet
Edut
Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
Connecting cable specially for Festo KMYZ9 type valves
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa