SAC-8P- 5,0-100/M12FS SH TP
-
Sensor/actuator cable
1534067
Sensor/actuator cable, 8-position, PUR, gray RAL 7001, shielded, free cable end, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 5 m
Tuotetiedot
| Number of positions | 8 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Shielded | yes |
| Coding | A |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Degree of pollution | 3 |
| Flammability rating according to UL 94 | HB |
| Seal material | NBR |
| Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
| Contact material | CuZn |
| Contact surface material | Ni/Au |
| Contact carrier material | TPU GF |
| Material for screw connection | Zinc die-cast, nickel-plated |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Nominal voltage UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Nominal current IN | 2 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
| Status display | no |
| Status display present | no |
| Connection 1 | |
| Type | free cable end |
| Connection 2 | |
| Type | Socket straight M12 |
| Number of positions | 8 |
| Coding type | A |
| Cable length | 5 m |
| PUR/PVC shielded, gray [100 TP] | |
| Cable weight | 72 kg/km |
| Number of positions | 8 |
| Shielded | yes |
| Cable type | PUR/PVC shielded, gray [100 TP] |
| Conductor structure signal line | 32x 0.10 mm (Signal line) |
| AWG signal line | 24 |
| Conductor structure, voltage supply | 32x 0.10 mm (Drain wire) |
| Conductor cross section | 4x 2x 0.25 mm² (twisted pair) |
| 1x 0.25 mm² (Drain wire) | |
| Wire diameter incl. insulation | 1.3 mm ±0.05 mm |
| External cable diameter | 7.6 mm |
| Outer sheath, material | PUR |
| External sheath, color | gray RAL 7001 |
| Conductor material | Bare Cu litz wires |
| Material wire insulation | PVC |
| Single wire, color | white-brown, green-yellow, gray-pink, blue-red |
| Thickness, insulation | 0.33 mm (Core insulation) |
| 0.80 mm (Outer cable sheath) | |
| Twisted pairs | 2 cores to the pair |
| Type of pair shielding | Aluminum-lined polyester foil |
| Overall twist | Wires twisted in pair |
| Optical shield covering | 82 % |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ*km |
| Working capacitance | 100 pF (Line-line) |
| 145 pF (Line-shield) | |
| Nominal voltage, cable | 250 V |
| Test voltage Core/Core | 1500 V |
| Test voltage Core/Shield | 1500.00 V |
| Smallest bending radius, fixed installation | 76 mm |
| Smallest bending radius, movable installation | 76 mm |
| Dynamic load capacity (bending) | Max. bending cycles: 2000000, Bending radius: 76 mm, Traversing path: 5 m, Traversing rate: 3 m/s |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| -5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) | |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP67 | |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
| -25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) | |
| -5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) | |
| Tuotenumero | 1534067 |
| Pakkausyksikkö | 5 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | AF1CMA |
| Tuotekoodi | AF1CMA |
| GTIN | 4017918993566 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 461,9 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 461,9 g |
| Tullitariffinumero | 85444290 |
| Alkuperämaa | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa