Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

SAC-5P-10,0-28X/M12FS OD - Sensor/actuator cable
1407260

Sensor/actuator cable, 5-position, PE-X halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 10 m, for outdoor applications, with high-grade steel knurl

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet



Edut

Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
Robust throughout: resistant to oil, UV, and ozone, withstands temperatures from -40°C … +105°C