SAC-4P-MS/ 4,7-28T SCO RAIL
-
Sensor/actuator cable
1049264
Sensor/actuator cable, 4-position, PE-X halogen-free, black, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on free cable end, cable length: 4.7 m, For railway applications
Tuotetiedot
| Number of positions | 4 |
| Nominal voltage UN | 48 V AC |
| 60 V DC |
| Connection 1 | |
| Type | Plug straight M12 SPEEDCON |
| Locking type | SPEEDCON |
| Coding type | A |
| Connection 2 | |
| Type | free cable end |
| Cable length | 4.7 m |
| RADOX® black Twisted-Pair [28T] | |
| Mittapiirros |
|
| Cable weight | 80 kg/km |
| Number of positions | 4 |
| Shielded | yes |
| Cable type | RADOX® black Twisted-Pair [28T] |
| Conductor structure signal line | 19x 0.18 mm |
| AWG signal line | 20 |
| Conductor cross section | 2x 2x 0.5 mm² |
| Wire diameter incl. insulation | 1.4 mm |
| External cable diameter | 7.20 mm ±0.3 mm |
| Outer sheath, material | PE-X |
| External sheath, color | black |
| Conductor material | Tin-plated Cu litz wires |
| Material wire insulation | PE-X |
| Single wire, color | white 1-white 2, white 3-white 4 |
| Twisted pairs | 2 cores to the pair |
| Overall twist | Two pairs with two fillers to the core |
| Max. conductor resistance | ≤ 40.1 Ω/km |
| Nominal voltage, cable | 600 V AC (Core-ground, U0) |
| 1000 V AC (Core-ground, U) | |
| ≤ 720 V AC (core-ground) | |
| ≤ 1200 V AC (Core-ground, Um) | |
| ≤ 900 V DC (Core-ground, V0) | |
| ≤ 1500 V DC (Line-line) | |
| Test voltage | 3500 V AC (50 Hz, 5 min.) |
| 8400 V DC (50 Hz, 5 min.) | |
| Minimum bending radius, fixed installation | 3 x D |
| Minimum bending radius, flexible installation | 4 x D |
| Smallest bending radius, fixed installation | 22 mm |
| Smallest bending radius, movable installation | 29 mm |
| Halogen-free | in accordance with EN 50267-2-1 |
| Flame resistance | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| in accordance with ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Fume corrosiveness | EN 50267-2-2 |
| Fume toxicity | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Concentration of fumes | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Resistance to oil | according to IRM 902, 72 h at 100 °C |
| Fire protection in rail vehicles | BS 6853 (Category Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Category Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Risk level HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Fire protection level 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Category A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Class C/F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Risk level LR1 - LR4) | |
| Other resistance | Resistance to fuels (according to IRM 903, 168 h at 70 °C) |
| Ambient temperature (operation) | -50 °C ... 120 °C (cable, fixed installation) |
| -25 °C ... 90 °C (Cable, flexible installation) | |
| Tuotenumero | 1049264 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 50 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | AF1CCA |
| Tuotekoodi | AF1CCA |
| GTIN | 4055626662305 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 405,3 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 405,3 g |
| Tullitariffinumero | 85444290 |
| Alkuperämaa | Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (CAS-nro: Ei koske tätä tuotetta) |
| SCIP | c6d9141d-cff1-4cba-bbab-d917eeb6d6b7 |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa