SAC-4P-M12MS/10,0-511 FB
-
Sensor/actuator cable
1552492
Sensor/actuator cable, 4-position, Special mixture on PVC base, black RAL 9005, Plug straight M12, coding: A, on free cable end, cable length: 10 m, for the food industry, with high-grade steel knurl
Tuotetiedot
| Application | Food processing industry |
| Number of positions | 4 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Shielded | no |
| Coding | A |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Degree of pollution | 3 |
| Flammability rating according to UL 94 | HB |
| Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
| Contact material | CuSn |
| Contact surface material | Ni/Au |
| Contact carrier material | TPU GF |
| Material for screw connection | Stainless steel |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Nominal voltage UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal current IN | 4 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
| Status display | no |
| Status display present | no |
| Conductor connection | |
| Tightening torque | 0.4 Nm (M12 connector) |
| Connection 1 | |
| Type | Plug straight M12 |
| Number of positions | 4 |
| Coding type | A |
| Connection 2 | |
| Type | free cable end |
| Cable length | 10 m |
| PVC black FDA [511] | |
| Mittapiirros |
|
| Number of positions | 4 |
| Shielded | no |
| Cable type | PVC black FDA [511] |
| Conductor structure signal line | 42x 0.10 mm |
| AWG signal line | 22 |
| Conductor cross section | 0.34 mm² |
| Wire diameter incl. insulation | 1.52 mm ±0.05 mm |
| External cable diameter | 5.20 mm ±0.2 mm |
| Outer sheath, material | Special mixture on PVC base |
| External sheath, color | black RAL 9005 |
| Conductor material | Bare Cu litz wires |
| Material wire insulation | PVC |
| Single wire, color | brown, white, blue, black |
| Overall twist | 4 wires, twisted |
| Nominal voltage, cable | 300 V |
| Test voltage | 1500 V |
| Resistance to oil | good oil-resistance |
| Other resistance | UV resistant |
| Silicone-free | |
| Special properties | FDA compliant |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| -5 °C ... 90 °C (Cable, flexible installation) | |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
| Standard designation | M12 connector |
| Standards/specifications | IEC 61076-2-101 |
| Tuotenumero | 1552492 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | AF1CCA |
| Tuotekoodi | AF1CCA |
| GTIN | 4046356155793 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 398 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 398 g |
| Tullitariffinumero | 85444290 |
| Alkuperämaa | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa