SAC-4P- 5,0-PVC/M12FS
-
Sensor/actuator cable
1544989
Sensor/actuator cable, 4-position, PVC, black RAL 9005, free cable end, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 5 m
Tuotetiedot
| Number of positions | 4 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Shielded | no |
| Coding | A |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Degree of pollution | 3 |
| Flammability rating according to UL 94 | HB |
| Seal material | NBR |
| Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
| Contact material | CuSn |
| Contact surface material | Ni/Au |
| Contact carrier material | TPU GF |
| Material for screw connection | Zinc die-cast, nickel-plated |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Nominal voltage UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Nominal current IN | 4 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
| Status display | no |
| Status display present | no |
| Conductor connection | |
| Tightening torque | 0.4 Nm |
| Connection 1 | |
| Type | free cable end |
| Connection 2 | |
| Type | Socket straight M12 |
| Number of positions | 4 |
| Coding type | A |
| Cable length | 5 m |
| PVC black [PVC] | |
| Mittapiirros |
|
| Cable weight | 40 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
| Number of positions | 4 |
| Shielded | no |
| Cable type | PVC black [PVC] |
| Conductor structure signal line | 19x 0.15 mm |
| AWG signal line | 22 |
| Conductor cross section | 4x 0.34 mm² (Signal line) |
| Wire diameter incl. insulation | 1.26 mm ±0.05 mm |
| External cable diameter | 4.70 mm ±0.15 mm |
| Outer sheath, material | PVC |
| External sheath, color | black RAL 9005 |
| Conductor material | Bare Cu litz wires |
| Material wire insulation | PVC |
| Single wire, color | brown, white, blue, black |
| Thickness, insulation | ≥ 0.23 mm (Core insulation) |
| Thickness, outer sheath | ≥ 0.76 mm |
| Overall twist | 4 wires, twisted |
| Max. conductor resistance | ≤ 57 Ω/km (at 20 °C) |
| Insulation resistance | ≥ 200 MΩ*km (at 20 °C) |
| Nominal voltage, cable | ≤ 300 V |
| Test voltage | ≥ 3000 V |
| Minimum bending radius, fixed installation | 5 x D |
| Minimum bending radius, flexible installation | 10 x D |
| Smallest bending radius, fixed installation | 24 mm |
| Smallest bending radius, movable installation | 47 mm |
| Flame resistance | As per UL-Style 2464 |
| Resistance to oil | according to DIN EN 60811-2-1, 168 h at 60 °C |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| -10 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) | |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
| -25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) | |
| -5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) | |
| Tuotenumero | 1544989 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | AF1CCA |
| Tuotekoodi | AF1CCA |
| GTIN | 4046356118415 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 182,4 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 154,8 g |
| Tullitariffinumero | 85444290 |
| Alkuperämaa | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa