SAC-3P-MS/0,6-PUR/A-1L-V 24-12
-
Sensor/actuator cable
1167956
Sensor/actuator cable, 3-position, Plug straight M12, coding: A, with 1 LED, on Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Varistor, cable length: 0.6 m
Tuotetiedot
| Number of positions | 3 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Coding | A |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Conductor connection | |
| Tightening torque | 0.4 Nm |
| 0.6 Nm | |
| Seal material | TPU |
| Material housing valve plug | TPU |
| Material of grip body | TPU |
| Contact material | CuSn |
| Contact surface material | Ni/Au |
| Contact carrier material | TPU GF |
| Contact material | CuSn |
| Valve plug contact insert material | PA 6.6 |
| Contact surface material | Sn |
| Material for screw connection | Zinc die-cast, nickel-plated |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Nominal voltage UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| Nominal current IN | 4 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 (M12 connector) |
| Status display | 1 LED |
| Status display present | yes |
| Connection 1 | |
| Type | Plug straight M12 |
| Number of positions | 3 |
| Coding type | A |
| Connection 2 | |
| Type | Valve connector A |
| Number of positions | 3 |
| Material | CuSn (Contact) |
| Sn (Contact surface) | |
| PA 6.6 (Contact carrier) | |
| TPU (Housing) | |
| Protective circuit | Varistor |
| Cable length | 0.6 m |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
| Ambient temperature (operation) (Valve connector) | -20 °C ... 85 °C (Valve connector) |
| M12 | |
| Standard designation | M12 connector |
| Standards/specifications | IEC 61076-2-101 |
| Valve connector | |
| Standard designation | Valve connector |
| Standards/specifications | EN 175301-803 |
| Tuotenumero | 1167956 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 100 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | AF1DAA |
| Tuotekoodi | AF1DAA |
| GTIN | 4063151186319 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 53,1 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 53,1 g |
| Tullitariffinumero | 85444290 |
| Alkuperämaa | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä (Ei poikkeussäännöksiä) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ei raja-arvot ylittäviä vaarallisia aineita
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
-
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Sealing cap 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Locking clip 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Conductor marker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Conductor marker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Cable marker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Cable marker 0831004
-
SF-BIT-PH 1-70 - Screw insert 1212582
-
B-STIFT - Marker pen 1051993
-
TSD 04 SAC - Torque screwdriver 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Torque screwdriver 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter insert 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Tool 1208432
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa