SAC-3P-M8MR/ 0,5-542/M12FS BK
-
Sensor/actuator cable
1406287
Sensor/actuator cable, 3-position, PVC, yellow, Plug angled M8, on Socket straight M12, coding: A, cable length: 0.5 m
Tuotetiedot
| Application | Standard, U.S. cables |
| Number of positions | 3 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Shielded | no |
| Coding | A |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | II |
| Degree of pollution | 3 |
| Flammability rating according to UL 94 | HB |
| Seal material | NBR |
| Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
| Contact material | CuSn |
| Contact surface material | Ni/Au |
| Contact carrier material | TPU GF |
| Material for screw connection | Zinc die-cast, nickel-plated |
| Outer sheath, material | PVC |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Nominal voltage UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal current IN | 4 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
| Status display | no |
| Status display present | no |
| Conductor connection | |
| Tightening torque | 0.4 Nm (M12 connector) |
| 0.2 Nm (M8 connectors) | |
| Connection 1 | |
| Type | Plug angled M8 |
| Number of positions | 3 |
| Connection 2 | |
| Type | Socket straight M12 |
| Number of positions | 3 |
| Coding type | A |
| Cable length | 0.5 m |
| PVC yellow 105 °C [542] | |
| Mittapiirros |
|
| Cable weight | 21 kg/km |
| UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
| Number of positions | 3 |
| Shielded | no |
| Cable type | PVC yellow 105 °C [542] |
| Conductor structure signal line | 7x 0.20 mm |
| AWG signal line | 24 |
| Wire diameter incl. insulation | 1.12 mm ±0.03 mm |
| External cable diameter | 4.10 mm ±0.2 mm |
| Outer sheath, material | PVC |
| External sheath, color | yellow |
| Conductor material | Tin-plated Cu litz wires |
| Material wire insulation | PVC |
| Single wire, color | brown, blue, black |
| Overall twist | 3 wires, twisted |
| Max. conductor resistance | max. 79.7 Ω/km (20 °C) |
| Insulation resistance | ≥ (550 M Ohms/m @ 500V) |
| Nominal voltage, cable | 300 V |
| Minimum bending radius, flexible installation | 8 x D |
| Smallest bending radius, movable installation | 33 mm |
| Flame resistance | FT4 |
| Other resistance | UV resistant |
| Ambient temperature (operation) | -30 °C ... 105 °C (cable, fixed installation) |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
| Ambient temperature (operation) (Cable, fixed installation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| Ambient temperature (operation) (Cable, flexible installation) | -5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
| Standard designation | M12 connector |
| Standards/specifications | IEC 61076-2-101 |
| Standard designation | M8 connector |
| Standards/specifications | IEC 61076-2-104 |
| Tuotenumero | 1406287 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 50 Kappaletta |
| Huomautus | Toimeksiantosidonnainen valmistus (ei palautusta) |
| Tuoteavain | AF1ICA |
| Tuotekoodi | AF1ICA |
| GTIN | 4046356797658 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 22,22 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 22,22 g |
| Tullitariffinumero | 85444290 |
| Alkuperämaa | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
| poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
| SCIP | 54500b7f-ab0b-495f-8d3d-f6f6ca62d215 |
Yhteensopivat tuotteet
-
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Screw plug 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Locking clip 1558991
-
TSD 02 SAC - Torque screwdriver 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Tool 1208461
-
TSD 04 SAC - Torque screwdriver 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Torque screwdriver 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter insert 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Tool 1208432
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa