EAC-RoHS
Hyväksyntätunnus: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Hyväksyntätunnus: 13631Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |
Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, coding: A, on Valve connector BI (11 mm), Wiring: Z diode, cable length: 3 m
Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |