SAC-3P-10,0-PVC/M 8FS B-L
-
Sensor/actuator cable
1404700
Sensor/actuator cable, 3-position, PVC, black RAL 9005, free cable end, on Socket straight M8, coding: A, cable length: 10 m
Tuotetiedot
| Application | Standard |
| Number of positions | 3 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Shielded | no |
| Coding | A |
| Material of grip body | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
| Contact material | CuSn |
| Contact surface material | Ni/Au |
| Contact carrier material | TPU GF |
| Material for screw connection | Zinc die-cast, nickel-plated |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
| Nominal voltage UN | 60 V |
| Nominal current IN | 4 A |
| Mechanical data | |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
| Status display | no |
| Status display present | no |
| Conductor connection | |
| Tightening torque | 0.2 Nm (M8 connectors) |
| Connection 1 | |
| Type | free cable end |
| Connection 2 | |
| Type | Socket straight M8 |
| Number of positions | 3 |
| Coding type | A |
| Cable length | 10 m |
| PVC black [PVC] | |
| Mittapiirros |
|
| Cable weight | 29 kg/km |
| Number of positions | 3 |
| Shielded | no |
| Cable type | PVC black [PVC] |
| Conductor structure signal line | 32x 0.10 mm |
| AWG signal line | 24 |
| Conductor cross section | 3x 0.25 mm² (Signal line) |
| Wire diameter incl. insulation | 1.25 mm ±0.02 mm |
| External cable diameter | 4.40 mm ±0.15 mm |
| Outer sheath, material | PVC |
| External sheath, color | black RAL 9005 |
| Conductor material | Bare Cu litz wires |
| Material wire insulation | PVC |
| Single wire, color | brown, blue, black |
| Thickness, insulation | ≥ 0.23 mm (Core insulation) |
| Thickness, outer sheath | ≥ 0.76 mm |
| Overall twist | 3 wires, twisted |
| Max. conductor resistance | max. 78 Ω/km (at 20 °C) |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ*km (at 20 °C) |
| Nominal voltage, cable | ≥ 300 V |
| Test voltage | ≤ 3000 V |
| Flame resistance | As per UL-Style 2464 |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| -5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) | |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 90 °C (Plug / socket) |
| Standard designation | M8 connector |
| Standards/specifications | IEC 61076-2-104 |
| Tuotenumero | 1404700 |
| Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
| Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
| Tuoteavain | AF1BBA |
| Tuotekoodi | AF1BBA |
| GTIN | 4046356724838 |
| Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 276 g |
| Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 276 g |
| Tullitariffinumero | 85444290 |
| Alkuperämaa | Tieto alkuperämaasta toimitetaan toimituksen mukana. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
| EU REACH SVHC | |
| Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
-
-
UCT-WMT (23X4) - Conductor marker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Conductor marker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Cable marker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Cable marker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Protective hose adapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Protective hose 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Protective hose 3240839
-
B-STIFT - Marker pen 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Diagonal cutter 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Stripping tool 1212757
-
WIREFOX SAC - Stripping tool 1212623
-
WIREFOX 10 - Stripping tool 1212150
-
TSD 02 SAC - Torque screwdriver 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Tool 1208461
Edut
Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa