UL Listed
Hyväksyntätunnus: E221474Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa
Sensor/actuator cable, 17-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on free cable end, cable length: 5 m
Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |