UL Listed
Hyväksyntätunnus: E221474Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Sensor/actuator cable, 12-position, PVC, black RAL 9005, Plug angled M12 SPEEDCON, coding: A, on free cable end, cable length: 3 m
Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |