UL Listed
Hyväksyntätunnus: E221474| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1 A | |||
Sensor/actuator cable, 12-position, PVC, black RAL 9005, free cable end, on Socket straight M12 SPEEDCON, coding: A, cable length: 10 m
| Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1 A | |||