SAC-3P-10,0-500/C-1L-S KA
-
Sensor/actuator cable
1576737
Sensor/actuator cable, 3-position, PVC, gray RAL 7001, free cable end, on Valve connector C (8 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, cable length: 10 m
Tuotetiedot
Product type | Sensor/actuator cable with valve connector |
Number of positions | 3 |
No. of cable outlets | 1 |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | II |
Degree of pollution | 3 |
Flammability rating according to UL 94 | HB |
Seal material | TPU |
Material housing valve plug | PBT |
Contact material | CuSn |
Valve plug contact insert material | PBT |
Contact surface material | Ag |
Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |
Nominal voltage UN | 24 V |
Nominal current IN | 4 A |
Status display | 1 LED |
Status display present | yes |
Connection 1 | |
Type | free cable end |
Connection 2 | |
Type | Valve connector C (8 mm) |
Number of positions | 3 |
Material | CuSn (Contact) |
Ag (Contact surface) | |
PBT (Contact carrier) | |
PBT (Housing) | |
Protective circuit | Z diode |
Cable length | 10 m |
PVC gray [500] | |
Mittapiirros |
|
Cable weight | 39.2 kg/km |
Number of positions | 3 |
Shielded | no |
Cable type | PVC gray [500] |
Conductor type | Round cable |
Conductor structure signal line | 16x 0.20 mm |
AWG signal line | 20 |
Conductor cross section | 3x 0.5 mm² (Signal line) |
Wire diameter incl. insulation | 1.5 mm ±0.05 mm (Signal line) |
External cable diameter | 4.80 mm ±0.2 mm |
Outer sheath, material | PVC |
External sheath, color | gray RAL 7001 |
Conductor material | Bare Cu litz wires |
Material wire insulation | PVC |
Single wire, color | black 1, black 2, green/yellow |
Overall twist | Wires twisted in layers |
Max. conductor resistance | 39 Ω/km (at 20 °C) |
Insulation resistance | min. 20 MΩ*km |
Nominal voltage, cable | 300 V |
Test voltage | 1200 V |
Minimum bending radius, fixed installation | 5 x D |
Smallest bending radius, fixed installation | 24 mm |
Flame resistance | DIN EN 50265-2-1 |
Resistance to oil | in accordance with DIN EN 60811-2-1 |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP67 |
Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 85 °C (Valve connector) |
-30 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) | |
-5 °C ... 70 °C (Cable, flexible installation) |
Tuotenumero | 1576737 |
Pakkausyksikkö | 25 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 25 Kappaletta |
Tuotekoodi | AF1DEA |
GTIN | 4046356444637 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 3,33 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 3,33 g |
Alkuperämaa | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %. |
Yhteensopivat tuotteet
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa