ELR W1/10-24DC
-
Reversing load relay
2964306
Electronic reversing load relay, for driving DC motors, with light indicator and protection circuit, output: 10 ... 30 V DC/10 A
Tuotetiedot
Product type | Solid-state contactor |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Number of phases | 1 |
Maximum power dissipation for nominal condition | 0.36 W |
Mains type | 1-phase |
Test voltage (Input/output) | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Supply | |
Input name | Device supply |
Nominal supply voltage | 24 V DC ±20 % |
Input voltage range | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
Current consumption | max. 10 mA |
Rated control circuit supply voltage US | 24 V DC |
Control supply voltage range | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
Status display | LED (green) |
Control | |
Input name | Control input right/left |
Nominal input voltage UN | 24 V DC |
Input voltage range in reference to UN | 0.8 ... 1.2 |
Input voltage range | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
Input voltage range in reference to UN | 0.8 ... 1.2 |
Current consumption | approx. 3 mA |
DC output | |
Operating voltage range | 10 V DC ... 30 V DC |
Nominal output voltage range | 10 V DC ... 30 V DC |
Continuous load current | 10 A |
Protective circuit | Reverse polarity protection |
Overload protection | |
Surge protection | |
Overcurrent protection | |
Current limitation at short-circuits | 20 A |
Control circuits | |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 8 mm |
Screw thread | M3 |
Conductor cross section rigid | 0.2 mm² ... 6 mm² |
Conductor cross section flexible | 0.2 mm² ... 4 mm² |
Conductor cross section AWG | 24 ... 10 |
Load circuit | |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 8 mm |
Screw thread | M3 |
Conductor cross section rigid | 0.2 mm² ... 6 mm² |
Conductor cross section flexible | 0.2 mm² ... 4 mm² |
Conductor cross section AWG | 24 ... 10 |
Width | 62 mm |
Height | 84 mm |
Depth | 110 mm |
Color | green (RAL 6021) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP20 |
Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Standards/regulations | EN 50178 |
Mounting type | DIN rail mounting |
Assembly note | can be aligned with spacing = 20 mm |
Mounting position | Vertical (horizontal DIN rail) |
Tuotenumero | 2964306 |
Pakkausyksikkö | 1 Kappaletta |
Vähimmäistilausmäärä | 1 Kappaletta |
Tuoteavain | DK7623 |
Tuotekoodi | DK7623 |
GTIN | 4017918187637 |
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen) | 717 g |
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta) | 607,82 g |
Tullitariffinumero | 85371098 |
Alkuperämaa | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122333 |
EU RoHS | |
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset | Kyllä |
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.
|
EU REACH SVHC | |
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro) | Lead (CAS-nro: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT OY
Niittytie 11, 01300 Vantaa